Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Stylea to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań w meblach, stolikach nocnych, meblach multimedialnych oraz meblach biurowych. Urządzenie wyposażone jest w trzpień z pierścieniem zaciskowym i kołnierzem, zapewniający stabilne i niezawodne mocowanie. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy jako łożysko obrotowe, umożliwiające płynny obrót kółka w dowolnym kierunku. Koło o średnicy 65 mm wykonane jest z termoplastycznego kauczuku, zapewniającego trwałość i odporność na zużycie, przy czym jego korpus wykonany z poliamidu gwarantuje lekkość i wytrzymałość. Łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową zapewnia precyzyjne i ciche działanie. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 68 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 100 kg oraz nośnością dynamiczną 50 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je odpowiednim rozwiązaniem dla mebli wymagających mobilności i stabilności.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5920UJI065B10-11X20/10D27 9011/7016
EAN
4031582335705
Numer materiału S4
990079229
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
43 mm
Nośność przy 3 km/h
50 kg
Nośność statyczne
100 kg
Wysokość całkowita
68 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,13 kg
Nazwa produktu
Stylea
Standardowy
EN12528 – Kółka meblowe
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Trzpień z pierścieniem zaciskowym, z kołnierzem
Średnica Trzpień
11 mm
Długość Trzpień
20 mm
Obudowa
Kolor
Czarny grafitowy (RAL9011)
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Średnica kopuły
27 mm
Zasięg działania koła
106 mm
Wysięg
25 mm
Promień działania koła
53 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Średnica otworu Oś
0 mm
Długość piasty
0 mm
Szerokość Bieżnia
8 mm
Średnica
65 mm
Szerokość korpusu
8 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Kolor Bieżnia
Szary antracytowy (RAL7016)
Oś
Nitowane
Łożysko
Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
Kolor Koło
Czarny grafitowy (RAL9011)
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
Szybki montaż
Szybszy proces montażu dzięki złączom wciskanym
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
Kółko obrotowe z Hamulec dostosowujący się do obciążenia 65 mm
Stylea
5923UJI065B10-11X20/10D27 9011/9011

Stylea to kółko obrotowe z hamulcem dostosowującym się do obciążenia, wyposażone w trzpień z pierścieniem zaciskowym i kołnierzem. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy służący jako łożysko obrotowe, zapewniający płynne i stabilne działanie całego zespołu. Koło o średnicy 65 mm zbudowane jest z korpusu z poliamidu i bieżnika wykonanego z kauczuku termoplastycznego, wspieranego przez łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową, które gwarantuje długotrwałą niezawodność i wytrzymałość. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 68 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w różnych konstrukcjach mebli. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 100 kg oraz nośnością dynamiczną 50 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających kontrolowanego ruchu. Produkt przeznaczony jest do użytku w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, meblach biurowych oraz krzesłach biurowych, gdzie zapewnia bezpieczne i precyzyjne przemieszczanie mebli przy jednoczesnym utrzymaniu stabilności dzięki zintegrowanemu hamulcowi.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg