Kółko obrotowe z Hamulec dostosowujący się do obciążenia 50 mm
Lumina
Numer zamówienia:
990075214
EAN:
4031582341959
Numer produktu:
A523YGI050B10-11x20/10D38 9011/9011
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Lumina to kółko obrotowe z hamulcem dostosowującym się do obciążenia, przeznaczone do stolików nocnych, mebli, mebli multimedial...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Lumina to kółko obrotowe z hamulcem dostosowującym się do obciążenia, przeznaczone do stolików nocnych, mebli, mebli multimedialnych, mebli biurowych oraz krzeseł biurowych. Mocowanie stanowi trzpień z pierścieniem zaciskowym, z kołnierzem, który umożliwia montaż w otworze elementu nośnego i zapewnia stabilne osadzenie kółka w konstrukcji mebla. Obudowa wykonana jest z polipropylenu, a trzpień obrotowy umożliwia swobodne obracanie kółka o 360 stopni względem osi pionowej, co zapewnia płynne manewrowanie. Koło o średnicy 50 mm posiada łożysko ślizgowe z rurą tulejki dystansowej, które ogranicza tarcie i zapewnia cichą pracę. Bieżnik koła wykonany jest z kauczuku termoplastycznego, przewodzącego elektrycznie, natomiast korpus koła z polipropylenu, przewodzącego elektrycznie, co pozwala na odprowadzanie ładunków elektrostatycznych. Całkowita wysokość kółka wynosi 61 mm, co pozwala na zachowanie niskiego profilu mebla. Nośność statyczna wynosi 80 kg na jedno koło, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 40 kg na jedno koło, co określa maksymalne obciążenie w warunkach ruchu.
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
Integracja wizualna
Różne średnice kopuł dla idealnego przejścia od kółka do aplikacji
Solidna osłona
Pokrywa wykonana z odlewanego ciśnieniowo cynku lub materiału syntetycznego
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia
Szybki montaż
Szybszy proces montażu dzięki złączom wciskanym
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
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia