Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Lumina to kółko obrotowe wyposażone w trzpień z pierścieniem zaciskowym i kołnierzem, zapewniający niezawodne mocowanie w różnych aplikacjach meblowych. Obudowa wykonana z polipropylenu przewodzącego elektrycznie zawiera trzpień obrotowy, który umożliwia płynne obroty kółka. Kółko o średnicy 50 mm wyposażone jest w łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową, zapewniające stabilność i trwałość podczas eksploatacji. Bieżnik kółka wykonany z kauczuku termoplastycznego przewodzącego elektrycznie gwarantuje bezpieczne użytkowanie w środowiskach wrażliwych na ładunki elektrostatyczne. Całkowita wysokość produktu wynosi 61 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w meblach o różnych wymiarach. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 80 kg oraz nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla stolików nocnych, mebli, mebli multimedialnych oraz mebli biurowych. Zastosowanie przewodzących materiałów zarówno w obudowie, jak i w bieżniku zapewnia ochronę przed nagromadzeniem ładunków elektrostatycznych, co jest szczególnie ważne w nowoczesnych środowiskach biurowych i domowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
A520YGI050B10-11X20/10DOM38 9011
EAN
4031582341645
Numer materiału S4
990078288
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
55 mm
Nośność przy 3 km/h
40 kg
Nośność statyczne
80 kg
Wysokość całkowita
61 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,11 kg
Nazwa produktu
Lumina
Standardowy
EN 12529 – Kółka do krzeseł biurowych
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Trzpień z pierścieniem zaciskowym, z kołnierzem
Średnica Trzpień
11 mm
Długość Trzpień
20 mm
Obudowa
Kolor
Czarny grafitowy (RAL9011)
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło, zamknięta, z kopułą
Materiał obudowy
Polipropylen
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Średnica kopuły
38 mm
Zasięg działania koła
104 mm
Wysięg
20 mm
Promień działania koła
52 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen, przewodzący elektrycznie
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny, przewodzący elektrycznie
Średnica otworu Oś
0 mm
Długość piasty
0 mm
Szerokość Bieżnia
8 mm
Średnica
50 mm
Szerokość korpusu
8 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Kolor Bieżnia
Czarny grafitowy (RAL9011)
Oś
Nitowane
Łożysko
Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
Kolor Koło
Czarny grafitowy (RAL9011)
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
Integracja wizualna
Różne średnice kopuł dla idealnego przejścia od kółka do aplikacji
Solidna osłona
Pokrywa wykonana z odlewanego ciśnieniowo cynku lub materiału syntetycznego
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia
Szybki montaż
Szybszy proces montażu dzięki złączom wciskanym
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
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Kółko obrotowe z Hamulec dostosowujący się do obciążenia 50 mm
Lumina
A523YGI050B10-11x20/10D38 9011/9011

Lumina to kółko obrotowe z hamulcem dostosowującym się do obciążenia, wyposażone w trzpień z pierścieniem zaciskowym i kołnierzem, który zapewnia stabilne mocowanie na meblach. Obudowa wykonana z polipropylenu zawiera trzpień obrotowy umożliwiający pełną rotację kółka. Koło o średnicy 50 mm wyposażone jest w łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową, zapewniające płynne i niezawodne działanie. Powierzchnia bieżnika wykonana z kauczuku termoplastycznego przewodzącego elektrycznie, a korpus koła z polipropylenu przewodzącego elektrycznie, co gwarantuje bezpieczeństwo elektrostatyczne podczas użytkowania. Całkowita wysokość kółka wynosi 61 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w różnych konstrukcjach mebli. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 80 kg oraz nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających niezawodności i bezpieczeństwa. Produkt przeznaczony jest do stosowania w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, meblach biurowych oraz krzesłach biurowych, gdzie zapewnia komfort użytkowania i długotrwałą eksploatację.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg