Kółko obrotowe z Hamulec dostosowujący się do obciążenia 50 mm
Lumina
Numer zamówienia:
990071596
EAN:
4031582341843
Numer produktu:
AA23YGI050B10-11X20/10 9011/9011/9011
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Lumina to kółko obrotowe z hamulcem dostosowującym się do obciążenia, przeznaczone do stolików nocnych, mebli, mebli multimedial...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Lumina to kółko obrotowe z hamulcem dostosowującym się do obciążenia, przeznaczone do stolików nocnych, mebli, mebli multimedialnych, mebli biurowych oraz krzeseł biurowych. Mocowanie stanowi trzpień z pierścieniem zaciskowym i kołnierzem, który zapewnia stabilne osadzenie w elemencie konstrukcyjnym mebla. Obudowa wykonana z polipropylenu zawiera obrotowy trzpień, umożliwiający swobodne obracanie kółka wokół osi pionowej przy zmianie kierunku ruchu. Koło o średnicy 50 mm posiada łożysko ślizgowe z rurą i tulejką dystansową oraz bieżnik z kauczuku termoplastycznego przewodzącego elektrycznie, natomiast korpus koła wykonano z polipropylenu przewodzącego elektrycznie. Całkowita wysokość produktu wynosi 54 mm, co pozwala na zastosowanie w niskich konstrukcjach meblowych. Nośność statyczna wynosi 80 kg, a nośność dynamiczna 40 kg przy prędkości 3 km/h, przy czym wartości te należy uwzględniać przy doborze liczby kółek w danej konstrukcji.
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
Integracja wizualna
Różne średnice kopuł dla idealnego przejścia od kółka do aplikacji
Solidna osłona
Pokrywa wykonana z odlewanego ciśnieniowo cynku lub materiału syntetycznego
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia
Szybki montaż
Szybszy proces montażu dzięki złączom wciskanym
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
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia