Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Linea load to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i precyzji. Urządzenie wyposażone jest w mocowanie typu otwór nieprzelotowy do mocowania B10, które zapewnia stabilne i bezpieczne przymocowanie do różnych konstrukcji. Obudowa wykonana z poliamidu charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i odpornością na obciążenia, a precyzyjne łożysko kulkowe zastosowane w swivel bearing gwarantuje płynne i precyzyjne obroty. Koło o średnicy 50 mm wykonane jest z poliuretanu wtryskanego na rdzeniu z poliamidu, co zapewnia doskonałą trwałość i przyczepność. Łożysko kulkowe precyzyjne zastosowane w kole umożliwia długotrwałą i niezawodną pracę. Całkowita wysokość produktu wynosi 50,5 mm. Kółko charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną 200 kg oraz dynamiczną 100 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla systemów AMR, komputerów na kółkach, wózków do dializy, mebli, mebli multimedialnych, mebli biurowych, podnośników dla pacjentów oraz krzeseł biurowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5940UAP050L51-8 load 7001
EAN
4031582431087
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
47,5 mm
Nośność przy 3 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
50,5 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
0,09 kg
Nazwa produktu
Linea load
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór nieprzelotowy do mocowania B10
Średnica otworu Trzpień
8 mm
Obudowa
Kolor
Srebrnoszary (RAL7001)
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Łożysko kulkowe precyzyjne
Średnica kopuły
23 mm
Zasięg działania koła
81 mm
Promień działania koła
40,5 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk
Szerokość Bieżnia
13 mm
Średnica
50 mm
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
Zmniejszone ryzyko wypadków
Bardzo niska wysokość zmniejsza ryzyko wypadków pod łóżkami szpitalnymi
Solidna obudowa
Podwójne koło dla dużej nośności i niskiej wysokości