Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Stylea to kółko obrotowe z hamulcem dostosowującym się do obciążenia, przeznaczone do zastosowań w meblach biurowych, krzesłach biurowych, stolikach nocnych, meblach oraz meblach multimedialnych. Urządzenie wyposażone jest w mocowanie typu otwór nieprzelotowy B10, umożliwiające bezpieczne i trwałe przymocowanie do konstrukcji mebla. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy, który zapewnia płynne i kontrolowane obroty kółka. Koło o średnicy 55 mm wyposażone jest w łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową, zapewniające niezawodne działanie urządzenia. Powierzchnia toczna wykonana z poliuretanu wtryskiwanego gwarantuje trwałość i odporność na zużycie. Całkowita wysokość kółka wynosi 57 mm. Urządzenie charakteryzuje się zdolnością nośną statyczną 80 kg oraz dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla mebli wymagających niezawodności i długotrwałości eksploatacji.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5923UAI055L51-10 biały
EAN
4031582477085
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Hamulec dostosowujący się do obciążenia
Szerokość całkowita
37 mm
Nośność przy 3 km/h
40 kg
Nośność statyczne
80 kg
Wysokość całkowita
57 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
0,65 kg
Nazwa produktu
Stylea
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór nieprzelotowy do mocowania B10
Średnica otworu Trzpień
10 mm
Obudowa
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Średnica kopuły
18 mm
Zasięg działania koła
94 mm
Promień działania koła
47 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk
Szerokość Bieżnia
11 mm
Średnica
55 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Oś
Nitowane
Łożysko
Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa

Nagroda Interzum

Nagroda Interzum
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
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
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
Kółko obrotowe z Hamulec koła 55 mm
Anika
5925UAI055L51-10

Anika to kółko obrotowe z hamulcem koła przeznaczone do zastosowań w meblach i urządzeniach medycznych. Kółko wyposażone jest w otw ór nieprzelotowy do mocowania B10, umożliwiający bezpieczne i stabilne zamocowanie na meblu. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy, który zapewnia płynne i precyzyjne ruchy kółka w każdym kierunku. Koło posiada średnicę 55 mm i wykonane jest z poliuretanu wtryskanego, co gwarantuje trwałość i odporność na zużycie. Łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową zapewnia niezawodną pracę i długą żywotność produktu. Całkowita wysokość kółka wynosi 57 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w różnych konstrukcjach mebli. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 80 kg oraz nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla mebli biurowych, szpitalnych, domów opieki, domów spokojnej starości, mebli multimedialnych oraz stolików nocnych. Produkt łączy funkcjonalność z niezawodnością, spełniając wymagania zarówno użytkowników domowych, jak i profesjonalnych.

55 mm
57 mm
40 kg
55 mm
57 mm
40 kg