Kółko obrotowe z Hamulec koła 55 mm
Anika
EAN:
4031582406405
Numer produktu:
5925UAI055L51-10
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Anika to kółko obrotowe z hamulcem koła przeznaczone do zastosowań w meblach i urządzeniach medycznych. Kółko wyposażone jest w ...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Anika to kółko obrotowe z hamulcem koła przeznaczone do zastosowań w meblach i urządzeniach medycznych. Kółko wyposażone jest w otw ór nieprzelotowy do mocowania B10, umożliwiający bezpieczne i stabilne zamocowanie na meblu. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy, który zapewnia płynne i precyzyjne ruchy kółka w każdym kierunku. Koło posiada średnicę 55 mm i wykonane jest z poliuretanu wtryskanego, co gwarantuje trwałość i odporność na zużycie. Łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową zapewnia niezawodną pracę i długą żywotność produktu. Całkowita wysokość kółka wynosi 57 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w różnych konstrukcjach mebli. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 80 kg oraz nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla mebli biurowych, szpitalnych, domów opieki, domów spokojnej starości, mebli multimedialnych oraz stolików nocnych. Produkt łączy funkcjonalność z niezawodnością, spełniając wymagania zarówno użytkowników domowych, jak i profesjonalnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Nagroda Interzum
Nagroda Interzum
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
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury