Kółko obrotowe 55 mm
Anika
EAN:
4031582406351
Numer produktu:
5920UAI055L51-10
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Kółko obrotowe Anika wyposażone jest w otw\u00f3r nieprzelotowy do mocowania B10, który zapewnia stabilne i niezawodne połączeni...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe Anika wyposażone jest w otw\u00f3r nieprzelotowy do mocowania B10, który zapewnia stabilne i niezawodne połączenie z meblami i urządzeniami. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy, umożliwiający pełną rotację kółka w dowolnym kierunku, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających wysokiej manewrowości. Koło o średnicy 55 mm wykonane jest z poliuretanu wtryskanego, zapewniającego trwałość i odporność na zużycie, i osadzone na łożysku ślizkowym z rurą tulejką dystansową, która gwarantuje płynne i ciche działanie. Całkowita wysokość kółka wynosi 57 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w różnych konstrukcjach mebli. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 80 kg oraz nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je odpowiednim dla zastosowań w stolikach nocnych, meblach, szpitalach, meblach multimedialnych, domach opieki i domach spokojnej starości oraz meblach biurowych, gdzie wymagana jest niezawodność i długotrwała eksploatacja.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Nagroda Interzum
Nagroda Interzum
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
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury