Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Stylea to kółko obrotowe z hamulcem dostosowującym się do obciążenia, wyposażone w trzpień z pierścieniem zaciskowym i kołnierzem zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy umożliwiający pełną rotację kółka, co gwarantuje płynne manewrowanie w różnych kierunkach. Koło o średnicy 75 mm zbudowane jest z korpusu z poliamidu i bieżnika z kauczuku termoplastycznego, wspieranego przez łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową, które zapewnia niezawodną pracę i długą żywotność. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 77 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w różnych konstrukcjach mebli. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 100 kg oraz nośnością dynamiczną 50 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla mebli domowych i biurowych. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, meblach biurowych oraz krzesłach biurowych, gdzie zapewnia niezawodne wsparcie i mobilność.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5923UJI075B10-11X20/10D20 9011/7016
EAN
4031582311037
Numer materiału S4
990074931
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Hamulec dostosowujący się do obciążenia
Szerokość całkowita
54 mm
Nośność przy 3 km/h
50 kg
Nośność statyczne
100 kg
Wysokość całkowita
77 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,18 kg
Nazwa produktu
Stylea
Standardowy
EN 12529 – Kółka do krzeseł biurowych
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Trzpień z pierścieniem zaciskowym, z kołnierzem
Średnica Trzpień
11 mm
Długość Trzpień
20 mm
Obudowa
Kolor
Czarny grafitowy (RAL9011)
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Średnica kopuły
20 mm
Zasięg działania koła
124 mm
Wysięg
30 mm
Promień działania koła
62 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Średnica otworu Oś
0 mm
Długość piasty
0 mm
Szerokość Bieżnia
8 mm
Średnica
75 mm
Szerokość korpusu
8 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Kolor Bieżnia
Szary antracytowy (RAL7016)
Oś
Nitowane
Łożysko
Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
Kolor Koło
Czarny grafitowy (RAL9011)
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
Integracja wizualna
Różne średnice kopuł dla idealnego przejścia od kółka do aplikacji
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia
Szybki montaż
Szybszy proces montażu dzięki złączom wciskanym
Komponenty odporne na chemikalia
Odporne na wiele środków czyszczących i chemikaliów
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Kółko obrotowe 75 mm
Stylea
5920UJI075B10-11X20/10D20 9011/7016

Stylea to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań w meblach, stolikach nocnych, meblach multimedialnych oraz meblach biurowych. Urządzenie wyposażone jest w trzpień z pierścieniem zaciskowym i kołnierzem, zapewniający stabilne mocowanie na powierzchni montażowej. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy jako łożysko obrotowe, umożliwiający płynne obroty kółka w dowolnym kierunku. Koło o średnicy 75 mm wykonane jest z termoplastycznego kauczuku, zapewniającego trwałość i odporność na zużycie, przy czym jego korpus wykonany z poliamidu gwarantuje lekkość i wytrzymałość konstrukcji. Łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową zapewnia niezawodne działanie i długą żywotność produktu. Całkowita wysokość kółka wynosi 77 mm, co umożliwia łatwe zabudowanie w różnych typach mebli. Urządzenie charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 100 kg oraz nośnością dynamiczną 50 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je odpowiednim rozwiązaniem dla mebli wymagających mobilności i stabilności jednocześnie.

75 mm
77 mm
50 kg
75 mm
77 mm
50 kg