Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko stałe Zeta wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniającą stabilne połączenie z konstrukcją nośną. Obudowa wykonana z arkusza stalowego o bardzo ciężkiej konstrukcji gwarantuje wyjątkową wytrzymałość i długotrwałą eksploatację w wymagających warunkach przemysłowych. Koło składa się z korpusu aluminiowego oraz bieżnika z odlewanego poliuretanu Ultratech, który zapewnia doskonałe właściwości jezdne i odporność na zużycie, a precyzyjne łożysko kulkowe gwarantuje płynny ruch obrotowy. Średnica koła wynosi 200 mm, przy całkowitej wysokości produktu 240 mm. Nośność dynamiczna osiąga 800 kg przy prędkości 4 km/h oraz 640 kg przy prędkości 6 km/h, natomiast maksymalna nośność statyczna wynosi 1600 kg, co czyni to kółko idealnym rozwiązaniem dla ciężkich zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej niezawodności.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
4688ICP200P63
EAN
4031582451863
Podstawowe atuty
Typ
Kółko stałe
Nośność przy 4 km/h
800 kg
Nośność przy 6 km/h
640 kg
Nośność statyczne
1600 kg
Wysokość całkowita
240 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
2,65 kg
Nazwa produktu
Zeta
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
11 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
105 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
75 mm
Długość płytki
137 mm
Szerokość płytki
117 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane, Wzmacniane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, bardzo ciężki
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Materiał ciała
Aluminium
Materiał bieżni
Ultratech Poliuretan, Odlewane
Szerokość Bieżnia
50 mm
Średnica
200 mm
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
Niezawodna trakcja
Bieżniki zoptymalizowane pod kątem pewnej przyczepności na mokrych i śliskich podłogach
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia
Zoptymalizowana blokada kierunku
Blokada kierunku regulowana na 2x180° lub 4x90°
Konstrukcja do bardzo ciężkich zastosowań
Spawana stalowa konstrukcja dla maksymalnej nośności
Konstrukcja do ciężkich zastosowań
Obudowa z bardzo ciężkiej stali o dużej nośności
Hartowana głowica obrotowa
Wzmocnione i poddane obróbce cieplnej pokrywy łożysk
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 200 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 200 mm
Zeta
4687ITP200P63

Koło obrotowe z blokadą pełną Zeta to produkt przeznaczony do zastosowań przemysłowych, w tym w przemyśle lotniczym i kosmicznym, na wyposażeniu lotniskowym, w motoryzacji OEM, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w sprzęcie transportowym. Element mocujący ma postać płytki prostokątnej, która zapewnia stabilne połączenie z konstrukcją nośną. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, i zawiera dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne, umożliwiające swobodny obrót koła w pełnym zakresie. Koło o średnicy 200 mm wyposażono w precyzyjne łożysko kulkowe, a bieżnik wykonano z poliuretanu odlewanego, natomiast korpus koła wykonano z aluminium. Całkowita wysokość produktu wynosi 240 mm. Nośność statyczna wynosi 1600 kg, a nośność dynamiczna wynosi 640 kg przy prędkości 6 km/h oraz 800 kg przy prędkości 4 km/h.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Warianty
Kółko obrotowe 200 mm
Kółko obrotowe 200 mm
Zeta
4680ITP200P63

Zeta to kółko obrotowe wyposażone w płytkę prostokątną, przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej niezawodności i trwałości. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, zapewnia solidną konstrukcję, a łożysko obrotowe składające się z dwóch wyścigów kulkowych, wzmacnianych lub nierdzewnych, gwarantuje płynne i precyzyjne obroty. Koło o średnicy 200 mm wykonane jest z poliuretanu odlewanego na korpusie aluminiowym, co zapewnia optymalne połączenie wytrzymałości i lekkości. Precyzyjne łożysko kulkowe zastosowane w kole umożliwia niezawodną pracę w wymagających warunkach. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 240 mm. Kółko charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną wynoszącą 1600 kg, a jego nośność dynamiczna wynosi 640 kg przy prędkości 6 km/h oraz 800 kg przy prędkości 4 km/h. Zeta znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w sprzęcie transportowym, gdzie wymagane są niezawodne i wydajne rozwiązania do transportu i manipulacji ładunkami.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 200 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 200 mm
Zeta
4681ITP200P63

Zeta to koło obrotowe z blokadą kierunkową przeznaczone do wymagających zastosowań przemysłowych. Mocowanie stanowi płytka prostokątna umożliwiająca stabilne połączenie z konstrukcją nośną. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, a łożysko obrotowe tworzą dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne. Koło o średnicy 200 mm wyposażono w precyzyjne łożysko kulkowe, bieżnik wykonano z odlewanego poliuretanu, a korpus z aluminium. Całkowita wysokość produktu wynosi 240 mm. Nośność statyczna wynosi 1600 kg, a nośność dynamiczna wynosi 640 kg przy prędkości 6 km/h oraz 800 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotnisk, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Warianty
Kółko obrotowe ze sprężynową Blokada kierunkowa 200 mm
Kółko obrotowe ze sprężynową Blokada kierunkowa 200 mm
Zeta reverse
468SITP200P63

Zeta reverse to kółko obrotowe ze sprężyną Blokada kierunkowa, przeznaczone do zastosowań wymagających precyzyjnego prowadzenia i stabilnej pracy. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, umożliwiająca montaż w konstrukcjach wózków i urządzeń transportowych. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, i zawiera dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne, zapewniające swobodny obrót i wysoką odporność na obciążenia. Koło o średnicy 200 mm posiada łożysko kulkowe precyzyjne oraz bieżnik z poliuretanu, odlewanego, a korpus koła wykonano z aluminium. Wysokość całkowita produktu wynosi 240 mm. Nośność statyczna osiąga 1600 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi od 640 kg przy prędkości 6 km/h do 800 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, na wyposażeniu lotnisk, w motoryzacji OEM, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w sprzęcie transportowym.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna i sprężynowym Blokada kierunkowa 200 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna i sprężynowym Blokada kierunkowa 200 mm
Zeta reverse
468BITP200P63

Koło obrotowe z blokadą pełną i sprężynowym blokadą kierunkową Zeta reverse to produkt przeznaczony do zastosowań wymagających precyzyjnego prowadzenia i stabilnego ustawienia ładunku. Element mocujący stanowi płytka prostokątna, która umożliwia montaż koła do konstrukcji nośnej. Korpus wykonany jest z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, zapewniającego wysoką sztywność i odporność na obciążenia mechaniczne. Obrót koła umożliwiają dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne, co gwarantuje płynność ruchu i długą żywotność łożyska. Koło o średnicy 200 mm wyposażono w precyzyjne łożysko kulkowe, a bieżnik wykonany z poliuretanu, odlewanego, zapewnia dobrą przyczepność oraz cichą pracę. Korpus koła wykonano z aluminium, co obniża masę całego zespołu bez utraty wytrzymałości. Całkowita wysokość produktu wynosi 240 mm. Nośność statyczna koła wynosi 1600 kg. Nośność dynamiczna wynosi od 640 kg przy prędkości 6 km/h do 800 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, na wyposażeniu lotnisk, w motoryzacji OEM, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w sprzęcie transportowym.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg