Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 200 mm
Zeta
EAN:
4031582400489
Numer produktu:
4681ITP200P63 FlatXL
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nieprzerwane użytkowanie
Zeta to koło obrotowe z blokadą kierunkową przeznaczone do zastosowań przemysłowych. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapew...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Zeta to koło obrotowe z blokadą kierunkową przeznaczone do zastosowań przemysłowych. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca połączenie z konstrukcją nośną. Obudowa wyposażona jest w dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne, i wykonana z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego. Koło o średnicy 200 mm wyposażono w precyzyjne łożysko kulkowe, a bieżnik wykonano z poliuretanu odlewanego, natomiast korpus z aluminium. Całkowita wysokość produktu wynosi 240 mm, co pozwala na integrację z ograniczoną przestrzenią montażową. Nośność statyczna wynosi 1600 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 640 kg przy prędkości 6 km/h oraz 800 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym.
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
Niezawodna trakcja
Bieżniki zoptymalizowane pod kątem pewnej przyczepności na mokrych i śliskich podłogach
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
Zoptymalizowana blokada kierunku
Blokada kierunku regulowana na 2x180° lub 4x90°
Szybka konserwacja
Łożyska obrotowe smarowane smarem długotrwałym i wyposażone w smarowniczkę do łatwej konserwacji
Konstrukcja do bardzo ciężkich zastosowań
Spawana stalowa konstrukcja dla maksymalnej nośności
Konstrukcja do ciężkich zastosowań
Obudowa z bardzo ciężkiej stali o dużej nośności
Hartowana głowica obrotowa
Wzmocnione i poddane obróbce cieplnej pokrywy łożysk
Ergonomiczny pedał
Łatwo dostępny i wyjątkowo długi pedał XL do ręcznej blokady kierunku