Kółko obrotowe z Blokada pełna 200 mm
Zeta
EAN:
4031582444612
Numer produktu:
4687ITP200P63 super convex R25
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nieprzerwane użytkowanie
Koło obrotowe z blokadą pełną Zeta to precyzyjny element jezdny przeznaczony do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej n...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło obrotowe z blokadą pełną Zeta to precyzyjny element jezdny przeznaczony do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej nośności i niezawodnej pracy. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, która zapewnia stabilne i trwałe połączenie z konstrukcją nośną wózka lub urządzenia. Obudowa wykonana jest z aluminium i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne, co gwarantuje płynny obrót oraz odporność na korozję i obciążenia eksploatacyjne. Koło posiada pełną blokadę, a jego obręcz o średnicy 200 mm wykonana jest z poliuretanu, odlewanego, zapewniającego cichą pracę i dobrą przyczepność. Łożysko kulkowe precyzyjne umożliwia swobodne toczenie nawet przy dużych obciążeniach. Całkowita wysokość produktu wynosi 240 mm, co pozwala na integrację z różnorodnymi konstrukcjami. Nośność statyczna koła wynosi 1400 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 700 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym.
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
Niezawodna trakcja
Bieżniki zoptymalizowane pod kątem pewnej przyczepności na mokrych i śliskich podłogach
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
Zoptymalizowana blokada kierunku
Blokada kierunku regulowana na 2x180° lub 4x90°
Szybka konserwacja
Łożyska obrotowe smarowane smarem długotrwałym i wyposażone w smarowniczkę do łatwej konserwacji
Konstrukcja do bardzo ciężkich zastosowań
Spawana stalowa konstrukcja dla maksymalnej nośności
Konstrukcja do ciężkich zastosowań
Obudowa z bardzo ciężkiej stali o dużej nośności
Hartowana głowica obrotowa
Wzmocnione i poddane obróbce cieplnej pokrywy łożysk