Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Zeta reverse to kółko obrotowe ze sprężyną Blokada kierunkowa, przeznaczone do zastosowań wymagających precyzyjnego prowadzenia i stabilnego podparcia ładunku. Element mocujący stanowi płytka prostokątna, zapewniająca pewne i trwałe połączenie z konstrukcją nośną. Korpus wykonano z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, z zastosowaniem łożyska obrotowego w postaci dwóch wyścigów kulkowych, wzmacnianych lub nierdzewnych, co gwarantuje płynny obrót oraz wysoką odporność na obciążenia boczne. Koło o średnicy 200 mm wyposażono w precyzyjne łożysko kulkowe, a bieżnik wykonano z poliuretanu odlewanego, który zapewnia cichą pracę, dobrą przyczepność oraz odporność na ścieranie. Całkowita wysokość produktu wynosi 240 mm. Nośność statyczna wynosi 1600 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 640 kg przy prędkości 6 km/h oraz 800 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, na wyposażeniu lotnisk, w motoryzacji OEM, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w sprzęcie transportowym.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
468SITP200P63 cv
EAN
4031582398298
Numer materiału S4
990860892
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe ze sprężynową Blokada kierunkowa
Szerokość całkowita
96 mm
Nośność przy 4 km/h
800 kg
Nośność przy 6 km/h
640 kg
Nośność statyczne
1600 kg
Wysokość całkowita
240 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
3,35 kg
Nazwa produktu
Zeta reverse
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
11 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
75 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
105 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
75 mm
Długość płytki
137 mm
Szerokość płytki
105 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane, Wzmacniane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, bardzo ciężki
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe, Wzmacniane lub Nierdzewne
Średnica kopuły
96 mm
Zasięg działania koła
310 mm
Wysięg
55 mm
Promień działania koła
155 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)
42 Shore D
Materiał ciała
Aluminium
Materiał bieżni
Poliuretan, Odlewane
Szerokość Bieżnia
50 mm
Średnica
200 mm
Szerokość korpusu
50 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Oś
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Żółty miód (RAL1005)
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
Szybka konserwacja
Łożyska obrotowe smarowane smarem długotrwałym i wyposażone w smarowniczkę do łatwej konserwacji
Konstrukcja do bardzo ciężkich zastosowań
Spawana stalowa konstrukcja dla maksymalnej nośności
Konstrukcja do ciężkich zastosowań
Obudowa z bardzo ciężkiej stali o dużej nośności
Automatyczne wyrównanie
Po podniesieniu kółko automatycznie ustawia się w kierunku jazdy
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko stałe 200 mm
Kółko stałe 200 mm
Zeta
4688ITP200P63 cv

Zeta to kółko stałe wyposażone w płytkę prostokątną, przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej nośności i trwałości. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, zapewnia solidną konstrukcję i odporność na obciążenia eksploatacyjne. Kółko posiada średnicę 240 mm i jest wyposażone w bieżnię z poliuretanu odlewanego, która zapewnia doskonałą przyczepność i wytrzymałość na ścieranie. Wewnątrz kółka zastosowano łożysko kulkowe precyzyjne, montowane w korpusie aluminiowym, co gwarantuje płynne i niezawodne działanie przez długi okres eksploatacji. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 240 mm. Kółko charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną na poziomie 1600 kg, a jego nośność dynamiczna wynosi 640 kg przy prędkości 6 km/h oraz 800 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym, gdzie wymagane są wysokie standardy niezawodności i wydajności.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Warianty
Kółko obrotowe 200 mm
Kółko obrotowe 200 mm
Zeta
4680ITP200P63 cv

Zeta to kółko obrotowe wyposażone w płytkę prostokątną, przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej niezawodności i trwałości. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, zapewnia solidną konstrukcję, a łożysko obrotowe składające się z dwóch wyścigów kulkowych, wzmacnianych lub nierdzewnych, gwarantuje płynne i precyzyjne obroty. Koło o średnicy 200 mm wykonane jest z poliuretanu odlewanego na korpusie aluminiowym, co zapewnia doskonałą kombinację lekkości i wytrzymałości. Precyzyjne łożysko kulkowe zastosowane w kole umożliwia niezawodną pracę w wymagających warunkach. Całkowita wysokość kółka wynosi 240 mm. Urządzenie charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną 1600 kg, a jego nośność dynamiczna wynosi 640 kg przy prędkości 6 km/h lub 800 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla przemysłu lotniczego i kosmicznego, wyposażenia lotniskowego, motoryzacji OEM, wózków produkcyjnych i platformowych oraz sprzętu transportowego. Zeta łączy zaawansowaną inżynierię z praktycznym zastosowaniem, oferując niezawodne rozwiązanie do transportu i manipulacji materiałami w najbardziej wymagających środowiskach przemysłowych.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 200 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 200 mm
Zeta
4681ITP200P63 cv

Zeta to kółko obrotowe z blokadą kierunkową, przeznaczone do zastosowań wymagających precyzyjnego prowadzenia i stabilnego podparcia ładunku. Element mocujący stanowi płytka prostokątna, zapewniająca pewne połączenie z konstrukcją nośną. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne, które umożliwiają swobodny obrót kółka wokół osi pionowej. Koło o średnicy 200 mm wyposażono w łożysko kulkowe precyzyjne, a bieżnik wykonano z poliuretanu, odlewanego, co zapewnia dobrą odporność na ścieranie i cichą pracę. Korpus koła wykonano z aluminium, co obniża masę całego podzespołu przy zachowaniu wysokiej sztywności. Wysokość całkowita produktu wynosi 240 mm. Nośność statyczna kółka wynosi 1600 kg. Nośność dynamiczna wynosi od 640 kg przy prędkości 6 km/h do 800 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, na wyposażeniu lotnisk, w motoryzacji OEM, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w sprzęcie transportowym.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 200 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 200 mm
Zeta
4687ITP200P63 cv

Koło obrotowe z blokadą pełną Zeta to produkt przeznaczony do zastosowań przemysłowych, w których wymagana jest wysoka nośność i precyzyjne prowadzenie. Element mocujący stanowi płytka prostokątna, zapewniająca stabilne połączenie z konstrukcją nośną urządzenia. Korpus koła wykonano z aluminium, a jego konstrukcję oparto na arkuszu stalowym o bardzo ciężkiej konstrukcji, co zapewnia odporność na duże obciążenia mechaniczne. Część obrotowa wyposażona jest w dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne, umożliwiające swobodne obracanie się koła wokół osi pionowej. Koło o średnicy 200 mm posiada bieżnik z poliuretanu odlewanego oraz łożysko kulkowe precyzyjne, które gwarantuje płynną i cichą pracę. Całkowita wysokość produktu wynosi 240 mm. Nośność statyczna wynosi 1600 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 640 kg przy prędkości 6 km/h oraz 800 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, na wyposażeniu lotnisk, w motoryzacji OEM, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w sprzęcie transportowym.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna i sprężynowym Blokada kierunkowa 200 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna i sprężynowym Blokada kierunkowa 200 mm
Zeta reverse
468BITP200P63 cv

Kółko Zeta reverse to kółko obrotowe z blokadą pełną i sprężynową blokadą kierunkową, przeznaczone do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej trwałości. Mocowanie stanowi płytka prostokątna. Obudowa obrotowa wyposażona jest w dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne, a korpus wykonano z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego. Koło o średnicy 200 mm posiada precyzyjne łożysko kulkowe, bieżnik z odlewanego poliuretanu oraz korpus z aluminium. Wysokość całkowita wynosi 240 mm. Nośność statyczna wynosi 1600 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 640 kg przy prędkości 6 km/h oraz 800 kg przy prędkości 4 km/h. Zastosowanie: przemysł lotniczy i kosmiczny, wyposażenie lotniskowe, motoryzacja OEM, wózki produkcyjne i platformowe oraz sprzęt transportowy.

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg