Kółko obrotowe z Blokada pełna 200 mm
Zeta
Numer zamówienia:
990860776
EAN:
4031582366648
Numer produktu:
4687ITP200P63 cv
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nieprzerwane użytkowanie
Koło obrotowe z blokadą pełną Zeta to produkt przeznaczony do zastosowań przemysłowych, w których wymagana jest wysoka nośność i...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło obrotowe z blokadą pełną Zeta to produkt przeznaczony do zastosowań przemysłowych, w których wymagana jest wysoka nośność i precyzyjne prowadzenie. Element mocujący stanowi płytka prostokątna, zapewniająca stabilne połączenie z konstrukcją nośną urządzenia. Korpus koła wykonano z aluminium, a jego konstrukcję oparto na arkuszu stalowym o bardzo ciężkiej konstrukcji, co zapewnia odporność na duże obciążenia mechaniczne. Część obrotowa wyposażona jest w dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne, umożliwiające swobodne obracanie się koła wokół osi pionowej. Koło o średnicy 200 mm posiada bieżnik z poliuretanu odlewanego oraz łożysko kulkowe precyzyjne, które gwarantuje płynną i cichą pracę. Całkowita wysokość produktu wynosi 240 mm. Nośność statyczna wynosi 1600 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 640 kg przy prędkości 6 km/h oraz 800 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, na wyposażeniu lotnisk, w motoryzacji OEM, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w sprzęcie transportowym.
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
Niezawodna trakcja
Bieżniki zoptymalizowane pod kątem pewnej przyczepności na mokrych i śliskich podłogach
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
Zoptymalizowana blokada kierunku
Blokada kierunku regulowana na 2x180° lub 4x90°
Szybka konserwacja
Łożyska obrotowe smarowane smarem długotrwałym i wyposażone w smarowniczkę do łatwej konserwacji
Konstrukcja do bardzo ciężkich zastosowań
Spawana stalowa konstrukcja dla maksymalnej nośności
Konstrukcja do ciężkich zastosowań
Obudowa z bardzo ciężkiej stali o dużej nośności
Hartowana głowica obrotowa
Wzmocnione i poddane obróbce cieplnej pokrywy łożysk