Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Zeta to kółko obrotowe wyposażone w płytkę prostokątną, przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej niezawodności i trwałości. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, zapewnia solidną konstrukcję i odporność na obciążenia eksploatacyjne. Łożysko obrotowe składa się z dwóch wyścigów kulkowych, wzmacnianych lub nierdzewnych, co gwarantuje płynne i precyzyjne obroty w warunkach intensywnego użytkowania. Koło o średnicy 160 mm wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne oraz bieżnik wykonany z poliuretanu odlewanego, osadzone na korpusie aluminiowym, co zapewnia optymalne połączenie lekkości i wytrzymałości. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 200 mm. Kółko charakteryzuje się zdolnością przenoszenia obciążenia statycznego do 1000 kg oraz obciążenia dynamicznego do 500 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym, gdzie wymagane są niezawodne rozwiązania do transportu i manipulacji materiałami.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
4680ITP160P63 super convex R25
EAN
4031582444544
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Nośność przy 4 km/h
500 kg
Nośność statyczne
1000 kg
Wysokość całkowita
200 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
2,96 kg
Nazwa produktu
Zeta
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
11 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
105 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
75 mm
Długość płytki
137 mm
Szerokość płytki
105 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane, Wzmacniane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, bardzo ciężki
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe, Wzmacniane lub Nierdzewne
Zasięg działania koła
270 mm
Wysięg
55 mm
Promień działania koła
135 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Materiał ciała
Aluminium
Materiał bieżni
Poliuretan, Odlewane
Szerokość Bieżnia
50 mm
Średnica
160 mm
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
Niezawodna trakcja
Bieżniki zoptymalizowane pod kątem pewnej przyczepności na mokrych i śliskich podłogach
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
Zoptymalizowana blokada kierunku
Blokada kierunku regulowana na 2x180° lub 4x90°
Szybka konserwacja
Łożyska obrotowe smarowane smarem długotrwałym i wyposażone w smarowniczkę do łatwej konserwacji
Konstrukcja do bardzo ciężkich zastosowań
Spawana stalowa konstrukcja dla maksymalnej nośności
Konstrukcja do ciężkich zastosowań
Obudowa z bardzo ciężkiej stali o dużej nośności
Hartowana głowica obrotowa
Wzmocnione i poddane obróbce cieplnej pokrywy łożysk
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 160 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 160 mm
Zeta
4681ITP160P63 cv

Koło obrotowe z blokadą kierunkową Zeta przeznaczono do zastosowań wymagających precyzyjnego prowadzenia i stabilnego podparcia. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca prosty montaż do konstrukcji nośnej. Korpus wykonano z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, a zespół obrotowy tworzą dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne. Koło o średnicy 160 mm wyposażono w precyzyjne łożysko kulkowe, a bieżnik wykonano z poliuretanu odlewanego, natomiast obudowa koła jest z aluminium. Całkowita wysokość produktu wynosi 200 mm. Nośność statyczna wynosi 1600 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 640 kg przy prędkości 6 km/h oraz 800 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, na wyposażeniu lotnisk, w motoryzacji OEM, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w sprzęcie transportowym.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Warianty
Kółko stałe 160 mm
Kółko stałe 160 mm
Zeta
4688ITP160P63 cv

Zeta to koło stałe wyposażone w płytkę prostokątną, która zapewnia stabilne mocowanie w różnych aplikacjach przemysłowych. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, gwarantuje wytrzymałość i odporność na obciążenia w wymagających warunkach pracy. Koło posiada średnicę 160 mm i wykonane jest z poliuretanu odlewanego, co zapewnia doskonałą przyczepność i trwałość. Rdzeń koła wykonany z aluminium łączy lekkość konstrukcji z wymaganą sztywnością. Precyzyjne łożysko kulkowe umożliwia płynne i niezawodne obracanie się koła. Całkowita wysokość produktu wynosi 200 mm. Koło charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną na poziomie 1600 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla ciężkich zastosowań. Nośność dynamiczna wynosi 640 kg przy prędkości 6 km/h oraz 800 kg przy prędkości 4 km/h, umożliwiając efektywny transport materiałów w różnych warunkach. Zeta znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w sprzęcie transportowym, gdzie wymagana jest niezawodność i wysoka wydajność.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 160 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 160 mm
Zeta
4687ITP160P63 cv

Koło obrotowe z blokadą pełną Zeta to produkt przeznaczony do zastosowań przemysłowych i transportowych. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca stabilne połączenie z konstrukcją nośną. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne, umożliwiające obrót koła. Koło o średnicy 160 mm posiada łożysko kulkowe precyzyjne, a bieżnik wykonano z poliuretanu, odlewanego, natomiast korpus koła z aluminium. Całkowita wysokość produktu wynosi 200 mm. Nośność statyczna wynosi 1600 kg, a nośność dynamiczna wynosi 640 kg przy prędkości 6 km/h oraz 800 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, na wyposażeniu lotnisk, w motoryzacji OEM, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w sprzęcie transportowym.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Warianty
Kółko obrotowe ze sprężynową Blokada kierunkowa 160 mm
Kółko obrotowe ze sprężynową Blokada kierunkowa 160 mm
Zeta reverse
468SITP160P63 cv

Zeta reverse to kółko obrotowe ze sprężyną Blokada kierunkowa, przeznaczone do zastosowań wymagających precyzyjnego prowadzenia i stabilnego obciążenia. Element mocujący stanowi płytka prostokątna, umożliwiająca montaż na płaskiej powierzchni konstrukcji nośnej. Korpus wykonano z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, a łożysko obrotowe zapewnia dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne, co gwarantuje płynny obrót i wysoką trwałość. Koło o średnicy 160 mm wyposażono w łożysko kulkowe precyzyjne, a bieżnik wykonano z poliuretanu, odlewanego, zapewniającego dobrą odporność na ścieranie i cichą pracę. Korpus koła wykonano z aluminium, co obniża masę całego podzespołu. Całkowita wysokość produktu wynosi 200 mm. Nośność statyczna wynosi 1600 kg, natomiast nośność dynamiczna mieści się w zakresie od 640 kg przy prędkości 6 km/h do 800 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, na wyposażeniu lotniskowym, w motoryzacji OEM, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w sprzęcie transportowym.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna i sprężynowym Blokada kierunkowa 160 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna i sprężynowym Blokada kierunkowa 160 mm
Zeta reverse
468BITP160P63 cv

Zeta reverse to kółko obrotowe z blokadą pełną i sprężynową blokadą kierunkową, przeznaczone do zastosowań wymagających precyzyjnego prowadzenia. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca pewne połączenie z konstrukcją nośną. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, i wyposażona w łożysko obrotowe z dwoma wyścigami kulkowymi, wzmacnianymi lub nierdzewnymi. Koło o średnicy 160 mm posiada precyzyjne łożysko kulkowe, bieżnik z poliuretanu odlewanego oraz korpus z aluminium. Wysokość całkowita produktu wynosi 200 mm. Nośność statyczna wynosi 1600 kg. Nośność dynamiczna wynosi 640 kg przy prędkości 6 km/h oraz 800 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym.

160 mm
200 mm
800 kg
160 mm
200 mm
800 kg