Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Zeta
EAN:
4031582400540
Numer produktu:
4681TOP125P63 XL
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nieprzerwane użytkowanie
Koło obrotowe z blokadą kierunkową Zeta przeznaczono do zastosowań wymagających wysokiej nośności, precyzyjnego prowadzenia i st...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło obrotowe z blokadą kierunkową Zeta przeznaczono do zastosowań wymagających wysokiej nośności, precyzyjnego prowadzenia i stabilnej pracy. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca pewne połączenie z konstrukcją nośną. Korpus wykonano z arkusza stalowego o charakterze bardzo ciężkim, a obrót koła umożliwia układ z dwoma wyścigami kulkowymi, wzmacnianymi lub nierdzewnymi, dobieranymi zależnie od wymagań eksploatacyjnych. Koło o średnicy 125 mm wyposażono w łożysko kulkowe precyzyjne, natomiast bieżnik wykonano z materiału identycznego jak korpus koła, czyli z poliamidu, ciężkiego. Wysokość całkowita produktu wynosi 164 mm. Nośność statyczna wynosi 1400 kg, a nośność dynamiczna wynosi 560 kg przy prędkości 6 km/h oraz 700 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, na wyposażeniu lotniskowym, w motoryzacji OEM, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w sprzęcie transportowym.
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
Niezawodna trakcja
Bieżniki zoptymalizowane pod kątem pewnej przyczepności na mokrych i śliskich podłogach
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
Łatwe sterowanie
Głowica obrotowa z podwójnymi łożyskami kulkowymi
Zoptymalizowana blokada kierunku
Blokada kierunku regulowana na 2x180° lub 4x90°
Szybka konserwacja
Łożyska obrotowe smarowane smarem długotrwałym i wyposażone w smarowniczkę do łatwej konserwacji
Konstrukcja do bardzo ciężkich zastosowań
Spawana stalowa konstrukcja dla maksymalnej nośności
Konstrukcja do ciężkich zastosowań
Obudowa z bardzo ciężkiej stali o dużej nośności
Hartowana głowica obrotowa
Wzmocnione i poddane obróbce cieplnej pokrywy łożysk
Ergonomiczny pedał
Łatwo dostępny i wyjątkowo długi pedał XL do ręcznej blokady kierunku