Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 160 mm
Zeta
EAN:
4031582400458
Numer produktu:
4681ITP160P63 FlatXL
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nieprzerwane użytkowanie
Zeta to kółko obrotowe z blokadą kierunkową, przeznaczone do zastosowań przemysłowych i transportowych. Mocowanie stanowi płytka...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Zeta to kółko obrotowe z blokadą kierunkową, przeznaczone do zastosowań przemysłowych i transportowych. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, która zapewnia stabilne połączenie z konstrukcją nośną. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, i wyposażona w łożysko obrotowe z dwoma wyścigami kulkowymi, w wariancie wzmacnianym lub nierdzewnym. Koło o średnicy 160 mm posiada korpus z aluminium oraz bieżnik z poliuretanu, odlewanego, który zapewnia odporność na ścieranie. Koło osadzono na łożysku kulkowym precyzyjnym, co gwarantuje płynną pracę i niskie opory toczenia. Wysokość całkowita produktu wynosi 200 mm. Nośność statyczna wynosi 1600 kg, a nośność dynamiczna 640 kg przy prędkości 6 km/h oraz 800 kg przy prędkości 4 km/h. Zastosowania obejmują przemysł lotniczy i kosmiczny, wyposażenie lotniskowe, motoryzację OEM, wózki produkcyjne i platformowe oraz sprzęt transportowy.
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
Niezawodna trakcja
Bieżniki zoptymalizowane pod kątem pewnej przyczepności na mokrych i śliskich podłogach
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
Zoptymalizowana blokada kierunku
Blokada kierunku regulowana na 2x180° lub 4x90°
Szybka konserwacja
Łożyska obrotowe smarowane smarem długotrwałym i wyposażone w smarowniczkę do łatwej konserwacji
Konstrukcja do bardzo ciężkich zastosowań
Spawana stalowa konstrukcja dla maksymalnej nośności
Konstrukcja do ciężkich zastosowań
Obudowa z bardzo ciężkiej stali o dużej nośności
Hartowana głowica obrotowa
Wzmocnione i poddane obróbce cieplnej pokrywy łożysk
Ergonomiczny pedał
Łatwo dostępny i wyjątkowo długi pedał XL do ręcznej blokady kierunku