Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 160 mm
Zeta
EAN:
4031582400465
Numer produktu:
4681ITP160P63 SH80XL
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nieprzerwane użytkowanie
Zeta to koło obrotowe z blokadą kierunkową, przeznaczone do zastosowań przemysłowych i transportowych wymagających wysokiej nośn...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Zeta to koło obrotowe z blokadą kierunkową, przeznaczone do zastosowań przemysłowych i transportowych wymagających wysokiej nośności. Płytka prostokątna pełni funkcję elementu mocującego, zapewniając stabilne połączenie z konstrukcją nośną. Obudowa z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, zawiera łożysko obrotowe z dwoma wyścigami kulkowymi, wzmacnianymi lub nierdzewnymi. Koło o średnicy 160 mm posiada precyzyjne łożysko kulkowe, bieżnik z poliuretanu odlewanego oraz korpus z aluminium. Wymiar gabarytowy: wysokość całkowita produktu wynosi 200 mm. Nominalne obciążenie statyczne wynosi 1100 kg, natomiast obciążenie dynamiczne wynosi 440 kg przy prędkości 6 km/h oraz 550 kg przy prędkości 4 km/h. Zastosowania obejmują przemysł lotniczy i kosmiczny, wyposażenie lotnisk, motoryzację OEM, wózki produkcyjne i platformowe oraz sprzęt transportowy.
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
Niezawodna trakcja
Bieżniki zoptymalizowane pod kątem pewnej przyczepności na mokrych i śliskich podłogach
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
Zoptymalizowana blokada kierunku
Blokada kierunku regulowana na 2x180° lub 4x90°
Szybka konserwacja
Łożyska obrotowe smarowane smarem długotrwałym i wyposażone w smarowniczkę do łatwej konserwacji
Konstrukcja do bardzo ciężkich zastosowań
Spawana stalowa konstrukcja dla maksymalnej nośności
Konstrukcja do ciężkich zastosowań
Obudowa z bardzo ciężkiej stali o dużej nośności
Hartowana głowica obrotowa
Wzmocnione i poddane obróbce cieplnej pokrywy łożysk
Ergonomiczny pedał
Łatwo dostępny i wyjątkowo długi pedał XL do ręcznej blokady kierunku