Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Zeta to koło obrotowe z blokadą kierunkową przeznaczone do zastosowań wymagających precyzyjnego prowadzenia i wysokiej nośności. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca stabilne połączenie z konstrukcją nośną. Korpus z arkusza stalowego o bardzo ciężkiej budowie wyposażono w dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne. Koło o średnicy 160 mm posiada precyzyjne łożysko kulkowe, a bieżnik jest identyczny z korpusem, natomiast korpus koła wykonano z ciężkiego poliamidu. Całkowita wysokość produktu wynosi 200 mm, a wymiary gabarytowe odpowiadają wymaganiom montażowym. Nośność statyczna wynosi 1600 kg, a nośność dynamiczna 640 kg przy prędkości 6 km/h oraz 800 kg przy prędkości 4 km/h. Zastosowania obejmują przemysł lotniczy i kosmiczny, wyposażenie lotniskowe, motoryzację OEM, wózki produkcyjne i platformowe oraz sprzęt transportowy.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
4681TOP160P63 XL
EAN
4031582400557
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa
Nośność przy 4 km/h
800 kg
Nośność przy 6 km/h
640 kg
Nośność statyczne
1600 kg
Wysokość całkowita
200 mm
Zakres temperatur (minimalny)
-0,5 °C
Waga całkowita
3,31 kg
Nazwa produktu
Zeta
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
11 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
105 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
75 mm
Długość płytki
137 mm
Szerokość płytki
105 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane, Wzmacniane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, bardzo ciężki
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe, Wzmacniane lub Nierdzewne
Zasięg działania koła
230 mm
Wysięg
55 mm
Koło
Twardość Bieżnia (D)
75 Shore D
Materiał ciała
Poliamid, ciężki
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Szerokość Bieżnia
50 mm
Średnica
160 mm
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
Niezawodna trakcja
Bieżniki zoptymalizowane pod kątem pewnej przyczepności na mokrych i śliskich podłogach
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
Łatwe sterowanie
Głowica obrotowa z podwójnymi łożyskami kulkowymi
Zoptymalizowana blokada kierunku
Blokada kierunku regulowana na 2x180° lub 4x90°
Szybka konserwacja
Łożyska obrotowe smarowane smarem długotrwałym i wyposażone w smarowniczkę do łatwej konserwacji
Konstrukcja do bardzo ciężkich zastosowań
Spawana stalowa konstrukcja dla maksymalnej nośności
Konstrukcja do ciężkich zastosowań
Obudowa z bardzo ciężkiej stali o dużej nośności
Hartowana głowica obrotowa
Wzmocnione i poddane obróbce cieplnej pokrywy łożysk
Ergonomiczny pedał
Łatwo dostępny i wyjątkowo długi pedał XL do ręcznej blokady kierunku
Pomiń galerię produktów

Akcesoria

Koło 160 mm
Duratech
TOP 160x50-Ø20 HL60

Koło Duratech to precyzyjne koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 160 mm i szerokością bieżnika 50 mm, przy długości piasty wynoszącej 60 mm. Otwór na oś ma średnicę 20 mm. Koło wykonane jest z poliamidu ciężkiego, identycznego materiału co korpus, co zapewnia trwałość i niezawodność. Wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe. Nośność statyczna koła wynosi 1700 kg. Nośność dynamiczna wynosi 850 kg przy prędkości 6 km/h oraz 1020 kg przy prędkości 4 km/h. Parametry te czynią koło Duratech idealnym rozwiązaniem dla wymagających zastosowań transportowych i magazynowych.

160 mm
1020 kg
160 mm
1020 kg
Akcesorium
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

Puretech to akcesorium przeznaczone do zastosowania w systemach jezdnych, charakteryzujące się masą 0,27 kg, która zapewnia optymalny balans między wytrzymałością a funkcjonalnością. Produkt został zaprojektowany z uwzględnieniem wymogów technicznych nowoczesnych rozwiązań transportowych, oferując niezawodność i trwałość w warunkach intensywnego użytkowania. Akcesorium Puretech stanowi doskonałe uzupełnienie dla systemów kołowych, gwarantując precyzję montażu i długotrwałą eksploatację.