Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Zeta
EAN:
4031582400427
Numer produktu:
4681ITP125P63 FlatXL
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nieprzerwane użytkowanie
Koło obrotowe z blokadą kierunkową Zeta to precyzyjny element transportowy przeznaczony do pracy w wymagających warunkach przemy...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło obrotowe z blokadą kierunkową Zeta to precyzyjny element transportowy przeznaczony do pracy w wymagających warunkach przemysłowych. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca stabilne połączenie z konstrukcją nośną. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, a łożysko obrotowe stanowią dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne, co zapewnia płynność obrotu i trwałość. Koło o średnicy 125 mm wyposażono w łożysko kulkowe precyzyjne, a bieżnik wykonano z poliuretanu, odlewanego. Korpus koła wykonano z aluminium. Całkowita wysokość produktu wynosi 164 mm. Nośność statyczna wynosi 1000 kg. Nośność dynamiczna wynosi 400 kg przy prędkości 6 km/h oraz 500 kg przy prędkości 4 km/h. Zastosowanie obejmuje przemysł lotniczy i kosmiczny, wyposażenie lotnisk, motoryzację OEM, wózki produkcyjne i platformowe oraz sprzęt transportowy.
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
Niezawodna trakcja
Bieżniki zoptymalizowane pod kątem pewnej przyczepności na mokrych i śliskich podłogach
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
Zoptymalizowana blokada kierunku
Blokada kierunku regulowana na 2x180° lub 4x90°
Szybka konserwacja
Łożyska obrotowe smarowane smarem długotrwałym i wyposażone w smarowniczkę do łatwej konserwacji
Konstrukcja do bardzo ciężkich zastosowań
Spawana stalowa konstrukcja dla maksymalnej nośności
Konstrukcja do ciężkich zastosowań
Obudowa z bardzo ciężkiej stali o dużej nośności
Hartowana głowica obrotowa
Wzmocnione i poddane obróbce cieplnej pokrywy łożysk
Ergonomiczny pedał
Łatwo dostępny i wyjątkowo długi pedał XL do ręcznej blokady kierunku