Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Puretech to uniwersalne koło przeznaczone do zastosowania w wózkach sklepowych, rusztowaniach, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym. Koło charakteryzuje się średnicą 250 mm i wyposażone jest w oponę z pełnej gumy pełnej w kolorze czarnym o szerokości 50 mm. Korpus koła wykonany jest z polipropylenu, a łożysko stanowi łożysko ślizgowe. Oś koła posiada średnicę otworu 20,1 mm, natomiast długość piasty wynosi 58 mm. Koło wykazuje nośność statyczną 500 kg oraz nośność dynamiczną 250 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających niezawodności i trwałości.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
PVO 250x50-Ø20,1 HL58
EAN
4031582404265
Numer materiału S4
199038261
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
250 kg
Nośność statyczne
500 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
2,04 kg
Nazwa produktu
Puretech
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (A)
80 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Guma pełna pełny, czarny
Średnica otworu Oś
20,1 mm
Długość piasty
58 mm
Szerokość Bieżnia
50 mm
Średnica
250 mm
Szerokość korpusu
50 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko ślizgowe
Kolor Koło
Czarny grafitowy (RAL9011)