Koło 150 mm
Puretech
Numer zamówienia:
199065468
EAN:
4031582356694
Numer produktu:
PIP 150x32-Ø8,3 core+T/G-9011
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Ruch bez śladów
Koło Puretech to uniwersalne koło przeznaczone do zastosowania w wózkach sklepowych, rusztowaniach, meblach i stojakach ekspozyc...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Puretech to uniwersalne koło przeznaczone do zastosowania w wózkach sklepowych, rusztowaniach, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym. Koło charakteryzuje się średnicą 150 mm i wyposażone jest w bieżnik o szerokości 32 mm wykonany z gumy pełnej, która nie brudzący śladów. Korpus koła wykonany jest z polipropylenu, a jego konstrukcja oparta jest na precyzyjnym łożysku kulkowym. Oś koła posiada średnicę otworu 8,3 mm, natomiast długość piasty wynosi 36,5 mm. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 160 kg oraz nośnością dynamiczną 80 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających niezawodności i trwałości.
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących