- Strona główna
-
Przemysł
Kółka i koła przemysłowe
Nasze serie
Koło 125 mm
Koło Elastech o średnicy 125 mm wyposażone jest w elastyczną oponę nie brudzącą podłogi, wulkanizowaną o szerokości 32 mm, zamontowaną na odlewie cynkowym z precyzyjnym łożyskiem kulkowym nierdzewnym. Piasta o długości 35,5 mm posiada otwór na oś o średnicy 8 mm. Nośność dynamiczna wynosi 150 kg przy prędkości 3 km/h, a statyczna 300 kg. Koło znajduje zastosowanie w systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych oraz wózkach produkcyjnych.
Koło 150 mm
Koło Elastech o średnicy 150 mm wyposażone jest w elastyczną oponę nie brudzącą podłogi, wulkanizowaną o szerokości 32 mm, zamontowaną na odlewie cynkowym z precyzyjnym łożyskiem kulkowym nierdzewnym. Piasta o długości 35,5 mm posiada otwór na oś o średnicy 8 mm. Nośność dynamiczna wynosi 150 kg przy prędkości 3 km/h, a statyczna 300 kg. Koło znajduje zastosowanie w systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych oraz wózkach produkcyjnych.
Koło 125 mm
Koło Puretech o średnicy 125 mm wykonane z polipropylenu z bieżnikiem z gumy pełnej pełny w kolorze czarnym, szerokość bieżnika 37 mm. Wyposażone w łożysko walcowe z otworem na oś o średnicy 12 mm i długością piasty 48 mm. Nośność dynamiczna wynosi 100 kg przy prędkości 4 km/h, nośność statyczna 200 kg. Zastosowanie obejmuje rusztowania, wózki sklepowe, meble i stojaki ekspozycyjne, szafy narzędziowe, urządzenia do utylizacji odpadów, stoły warsztatowe oraz sprzęt transportowy.
Koło 100 mm
Koło Puretech o średnicy 100 mm z bieżnikiem wykonanym z gumy pełnej, nie brudzący śladów o szerokości 35 mm, wyposażone w łożysko walcowe i korpus z polipropylenu. Długość piasty wynosi 44,4 mm, a średnica otworu na oś to 12 mm. Nośność dynamiczna koła przy prędkości 4 km/h wynosi 75 kg, natomiast nośność statyczna osiąga 150 kg. Koło znajduje zastosowanie w rusztowaniach, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.
Koło 80 mm
Koło Basetech o średnicy 80 mm wykonane z polipropylenu z bieżnikiem z identycznego materiału o szerokości 34 mm, wyposażone w łożysko ślizgowe i otwór osi o średnicy 12,1 mm oraz długość piasty 44,4 mm. Nośność dynamiczna wynosi 125 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 250 kg. Produkt przeznaczony jest do zastosowań w rollkontenerach oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych, zapewniając niezawodne rozwiązanie dla różnorodnych aplikacji przemysłowych i komercyjnych.
Koło 80 mm
Koło Basetech o średnicy 80 mm wykonane z polipropylenu z bieżnikiem z identycznego materiału o szerokości 34 mm, wyposażone w łożysko walcowe i otwór osi o średnicy 12 mm oraz długość piasty 44,4 mm. Nośność dynamiczna wynosi 125 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 250 kg. Produkt przeznaczony do zastosowań w rollkontenerach oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych, zapewniając niezawodność w różnych warunkach eksploatacyjnych.
Koło 125 mm
Koło Basetech o średnicy 125 mm wykonane z polipropylenu z bieżnikiem z identycznego materiału o szerokości 40 mm, wyposażone w łożysko walcowe. Piasta ma długość 44,4 mm z otworem na oś o średnicy 12 mm. Nośność dynamiczna wynosi 200 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 400 kg. Produkt przeznaczony jest do zastosowań w rollkontenerach oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych, zapewniając niezawodność w różnych warunkach eksploatacyjnych.
Koło 200 mm
Koło Duratech o średnicy 200 mm wykonane z poliamidu z bieżnikiem identycznym z korpusem koła o szerokości 50 mm. Wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne z otworem na oś o średnicy 20,1 mm i długości piasty 60 mm. Nośność dynamiczna wynosi 800 kg przy prędkości 4 km/h, nośność statyczna 1600 kg. Zastosowanie w motoryzacji OEM, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, budowie maszyn, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkontenerach, meblach i stojakach ekspozycyjnych oraz sprzęcie transportowym.
Koło 200 mm
Koło Novatech to wysokiej jakości koło do kółek jezdnych o średnicy 200 mm, wykonane z żeliwa z bieżnikiem z odlewanego poliuretanu o szerokości 80 mm. Koło wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe, otwór osi o średnicy 25 mm oraz piastę o długości 90 mm. Nośność dynamiczna wynosi 1680 kg przy prędkości 4 km/h lub 1400 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 3360 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym, systemach AMR, AGV, maszynach medycznych, wózkach widłowych oraz wielu innych zastosowaniach przemysłowych.
Koło 82 mm
Koło Duratech to wysokiej jakości rozwiązanie o średnicy 82 mm, wykonane z poliamidu ciężkiego z bieżnikiem identycznym z korpusem koła. Szerokość bieżni wynosi 88 mm, długość piasty 90 mm, a średnica otworu na oś 20 mm. Wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne, koło oferuje nośność dynamiczną 900 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośność statyczną 1800 kg. Znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, budowie maszyn, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkontenerach, meblach i stojakach ekspozycyjnych oraz sprzęcie transportowym.
Koło 200 mm
Koło Maxtech o średnicy 200 mm z korpusem wykonanym z polipropylenu wyposażone jest w bieżnik z poliuretanu piankowego o szerokości 45 mm oraz łożysko kulkowe precyzyjne. Piasta ma długość 53 mm z otworem na oś o średnicy 8 mm. Koło charakteryzuje się nośnością dynamiczną 70 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośnością statyczną 140 kg. Znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła, budowie kontenerów i maszyn, wózkach produkcyjnych, rusztowaniach oraz sprzęcie transportowym.
Koło 125 mm
Koło Puretech o średnicy 125 mm wykonane z polipropylenu z bieżnikiem z gumy pełnej pełny w kolorze czarnym, szerokość bieżnika 37 mm. Wyposażone w łożysko walcowe z otworem na oś o średnicy 15 mm i długością piasty 58 mm. Nośność dynamiczna wynosi 100 kg przy prędkości 4 km/h, nośność statyczna 200 kg. Zastosowanie obejmuje rusztowania, wózki sklepowe, meble i stojaki ekspozycyjne, szafy narzędziowe, urządzenia do utylizacji odpadów, stoły warsztatowe oraz sprzęt transportowy.
Koło 125 mm
Koło Puretech o średnicy 125 mm wykonane z polipropylenu z bieżnikiem z gumy pełnej, nie brudzący śladów o szerokości 37 mm, wyposażone w łożysko walcowe z otworem na oś o średnicy 15 mm i długości piasty 58 mm. Nośność dynamiczna wynosi 100 kg przy prędkości 4 km/h, a statyczna 200 kg. Koło znajduje zastosowanie w rusztowaniach, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.
Koło 160 mm
Koło Elastech o średnicy 160 mm wyposażone jest w elastyczną oponę nie brudzącą podłogi, wulkanizowaną o szerokości 50 mm oraz korpus wykonany z aluminium. Piasta o długości 60 mm zawiera łożysko kulkowe precyzyjne z otworem na oś o średnicy 20 mm. Nośność dynamiczna wynosi 350 kg przy prędkości 4 km/h lub 280 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 700 kg. Koło znajduje zastosowanie w systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów oraz innych aplikacjach przemysłowych.
Koło 125 mm
Koło Elastech o średnicy 125 mm wyposażone jest w elastyczną oponę nie brudzącą podłogi, wulkanizowaną o szerokości 50 mm oraz korpus wykonany z aluminium z precyzyjnym łożyskiem kulkowym. Piasta ma długość 60 mm z otworem na oś o średnicy 25 mm. Nośność dynamiczna wynosi 300 kg przy prędkości 4 km/h lub 240 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna to 600 kg. Koło znajduje zastosowanie w systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów oraz innych aplikacjach przemysłowych.
Koło 95 mm
Koło Novatech to wysokiej jakości element kółka jezdnego o średnicy 95 mm, wykonany ze stali i żelaza z bieżnikiem z odlewanego poliuretanu o szerokości 40 mm. Koło wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe, otwór osi o średnicy 20 mm oraz piastę o długości 45 mm. Nośność dynamiczna wynosi 400 kg przy prędkości 3 km/h, a nośność statyczna 800 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym, systemach AMR, automatyzacji, motoryzacji OEM, sprzęcie medycznym, maszynach przemysłowych oraz systemach logistycznych.
Koło 125 mm
Koło Elastech o średnicy 125 mm charakteryzuje się korpusem wykonanym z poliamidu oraz elastyczną oponą czarną wulkanizowaną o szerokości 40 mm. Wyposażone w łożysko walcowe, koło posiada otwór na oś o średnicy 15 mm oraz piastę o długości 58 mm. Nośność dynamiczna wynosi 250 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 500 kg. Produkt znajduje zastosowanie w systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów oraz technologii przeciwpożarowej.
Koło 125 mm
Koło Elastech o średnicy 125 mm charakteryzuje się korpusem wykonanym z poliamidu oraz elastyczną oponą niewbrudzającą podłogi, wulkanizowaną o szerokości 40 mm. Wyposażone w łożysko walcowe, posiada otwór na oś o średnicy 15 mm oraz piastę o długości 58 mm. Nośność dynamiczna wynosi 250 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 500 kg. Koło znajduje zastosowanie w systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych oraz wózkach produkcyjnych.
Koło 100 mm
Koło Elastech o średnicy 100 mm charakteryzuje się szerokością bieżnika 34 mm i długością piasty 45 mm, z otworem na oś o średnicy 8,3 mm. Wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne oraz elastyczną oponę nie brudzącą podłogi, wulkanizowaną, zapewnia nośność dynamiczną 160 kg przy prędkości 4 km/h oraz statyczną 320 kg. Korpus wykonany z poliamidu gwarantuje trwałość w zastosowaniach przemysłowych, w tym systemach AMR, wózkach produkcyjnych, sprzęcie transportowym i maszynach automatycznych.
Koło 100 mm
Koło Supratech o średnicy 100 mm wykonane z polipropylenu z bieżnikiem z kauczuku termoplastycznego o szerokości 32 mm, wyposażone w łożysko walcowe. Długość piasty wynosi 44,4 mm, a średnica otworu na oś 12 mm. Nośność dynamiczna koła przy prędkości 3 km/h wynosi 80 kg, natomiast nośność statyczna 160 kg. Produkt znajduje zastosowanie w rollkontenerach, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.
Koło 150 mm
Koło Novatech o średnicy 150 mm z korpusem wykonanym z aluminium i bieżnikiem z odlewanego poliuretanu o szerokości 50 mm, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne. Piasta o długości 60 mm z otworem na oś o średnicy 20 mm. Nośność dynamiczna wynosi 500 kg przy prędkości 4 km/h lub 400 kg przy 6 km/h, nośność statyczna 1000 kg. Zastosowanie w przemyśle lotniczym, systemach AMR, AGV, maszynach przemysłowych, sprzęcie medycznym, wózkach widłowych i innych aplikacjach transportowych.
Koło 150 mm
Koło Novatech o średnicy 150 mm z korpusem wykonanym z aluminium i bieżnikiem z odlewanego poliuretanu o szerokości 50 mm, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne. Piasta ma długość 60 mm z otworem na oś o średnicy 25 mm. Nośność dynamiczna wynosi 500 kg przy prędkości 4 km/h lub 400 kg przy 6 km/h, a nośność statyczna 1000 kg. Koło znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym, systemach AMR, AGV, wózkach widłowych, budowie maszyn, sprzęcie medycznym oraz systemach logistycznych.
Koło 250 mm
Koło Novatech to wysokiej jakości koło do kółek jezdnych o średnicy 250 mm, wykonane z żeliwa z bieżnikiem z odlewanego poliuretanu o szerokości 50 mm. Koło wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe, otwór osi o średnicy 25 mm oraz piastę o długości 62 mm. Nośność dynamiczna wynosi 1440 kg przy prędkości 4 km/h lub 1200 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 2880 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym, systemach AMR, AGV, wózkach widłowych, budowie maszyn oraz sprzęcie medycznym.
Koło 82 mm
Koło Novatech o średnicy 82 mm charakteryzuje się szerokością bieżnika 70 mm wykonanego z odlewanego poliuretanu oraz korpusem ze stali i żelaza. Wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione, posiada otwór na oś o średnicy 17 mm i długość piasty 75 mm. Nośność dynamiczna wynosi 700 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 1400 kg. Koło znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR, automatyzacji, motoryzacji OEM oraz sprzęcie medycznym i transportowym.