Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Koło Supratech o średnicy 100 mm z bieżnią wykonaną z kauczuku termoplastycznego o szerokości 32 mm, wyposażone w łożysko walcowe i korpus z polipropylenu. Piasta ma długość 44,4 mm z otworem na oś o średnicy 12 mm. Nośność statyczna wynosi 160 kg, a dynamiczna 80 kg przy prędkości do 3 km/h. Koło znajduje zastosowanie w rollkontenerach, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
PJR100x32-Ø12 HL44,4 blue
EAN
4031582355185
Core attributes
Typ
Koło
Nośność przy 3 km/h
80 kg
Nośność statyczne
160 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,14 kg
Nazwa produktu
Supratech
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Wheel
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Średnica otworu Oś
12 mm
Długość piasty
44,4 mm
Szerokość Bieżnia
32 mm
Średnica
100 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko walcowe