- Strona główna
- Przemysł
- Styl życia
- Meble i design
-
Projektanci
Kółka i rolki do mebli designerskich
Kółko obrotowe 75 mm
Kółko obrotowe Stylea wyposażone jest w płytkę kwadratową jako element mocujący. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy zapewniający płynne obracanie. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne o średnicy 75 mm. Całkowita wysokość produktu wynosi 75 mm. Nośność dynamiczna osiąga 80 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 160 kg. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych, zapewniając niezawodną mobilność i trwałość w różnorodnych zastosowaniach meblowych.
Kółko obrotowe z Hamulec koła 75 mm
Kółko obrotowe z Hamulec koła Stylea wyposażone jest w płytkę kwadratową jako element mocujący. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy zapewniający płynne obroty. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne gwarantujące wysoką jakość toczenia. Średnica koła wynosi 75 mm. Całkowita wysokość produktu to 75 mm. Nośność dynamiczna osiąga 80 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 160 kg. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych, zapewniając niezawodną mobilność i funkcjonalność hamowania.
Kółko obrotowe 75 mm
Kółko obrotowe Stylea wyposażone jest w trzpień gwintowany z łbem 6-kątnym, górny, który zapewnia niezawodne mocowanie. Korpus wykonany z poliamidu charakteryzuje się trzpieniem obrotowym, gwarantującym płynny ruch w każdym kierunku. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, a całość wsparta jest na łożysku kulkowym precyzyjnym zapewniającym długotrwałą eksploatację. Średnica koła wynosi 75 mm, przy całkowitej wysokości kółka również 75 mm. Nośność dynamiczna osiąga 80 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 160 kg. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych, gdzie wymagana jest mobilność i niezawodność.
Kółko obrotowe z Hamulec koła 75 mm
Kółko obrotowe z Hamulec koła Stylea wyposażone jest w trzpień gwintowany z trzpień gwintowany z łbem 6-kątnym, górny jako element mocujący. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień, obrotowy jako łożysko obrotowe zapewniające płynny ruch. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne o średnicy 75 mm. Całkowita wysokość produktu wynosi 82 mm. Nośność dynamiczna osiąga 80 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 160 kg. Produkt przeznaczony jest do zastosowań w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych.
Kółko obrotowe 55 mm
Kółko obrotowe Stylea to rozwiązanie wyposażone w otwór nieprzelotowy do mocowania B10, zaprojektowane z myślą o zastosowaniach w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych. Obudowa wykonana z poliamidu wyposażona jest w trzpień obrotowy zapewniający płynny ruch. Koło o średnicy 55 mm posiada korpus z poliamidu, a materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, co gwarantuje jednolitą konstrukcję. Łożysko ślizgowe z rurą i tulejką dystansową zapewnia niezawodne działanie. Całkowita wysokość kółka wynosi 57 mm. Nośność dynamiczna osiąga 40 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 80 kg, co czyni to kółko idealnym rozwiązaniem dla różnorodnych zastosowań meblowych wymagających mobilności i stabilności.
Kółko obrotowe 55 mm
Kółko obrotowe Stylea to profesjonalne rozwiązanie wyposażone w otwór nieprzelotowy do mocowania B10, zapewniający niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z wytrzymałego poliamidu zawiera trzpień obrotowy, gwarantujący płynne i precyzyjne obroty w każdym kierunku. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika identycznego z korpusem koła, co zapewnia jednolitą konstrukcję i optymalne właściwości jezdne. Zastosowane łożysko ślizgowe z rurą tulejka dystansowa gwarantuje długotrwałą eksploatację bez konieczności smarowania. Średnica koła wynosi 55 mm przy całkowitej wysokości konstrukcji 57 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośnością statyczną 80 kg. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych.
Kółko obrotowe z Hamulec koła 55 mm
Kółko obrotowe z Hamulec koła Stylea wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10 zapewniający stabilne połączenie z powierzchnią montażową. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy umożliwiający płynne manewrowanie w każdym kierunku. Koło o średnicy 55 mm składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, który zapewnia ciche toczenie i ochronę podłoża, a łożysko ślizgowe z rurą i tulejką dystansową gwarantuje długotrwałą eksploatację. Całkowita wysokość kółka wynosi 57 mm. Nośność dynamiczna osiąga 40 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 80 kg. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych.
Kółko obrotowe z Hamulec koła 55 mm
Kółko obrotowe z hamulec koła Stylea wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10 zapewniający stabilne połączenie z powierzchnią montażową. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy umożliwiający swobodny ruch w płaszczyźnie poziomej. Koło o średnicy 55 mm posiada korpus z poliamidu, a materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, co gwarantuje jednolitą konstrukcję i trwałość. Zastosowano łożysko ślizgowe z rurą i tulejką dystansową zapewniające płynny ruch obrotowy. Całkowita wysokość produktu wynosi 57 mm. Nośność dynamiczna osiąga 40 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 80 kg. Produkt przeznaczony jest do zastosowania w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych.
Kółko obrotowe z Hamulec koła 55 mm
Kółko obrotowe z hamulec koła Stylea wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10 zapewniający stabilne połączenie z powierzchnią montażową. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy umożliwiający płynny ruch w pełnym zakresie 360 stopni. Koło o średnicy 55 mm posiada korpus z poliamidu, a materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, co gwarantuje jednolitą konstrukcję i trwałość. Zastosowano łożysko ślizgowe z rurą i tulejką dystansową zapewniające niezawodną pracę mechanizmu. Całkowita wysokość produktu wynosi 57 mm. Nośność dynamiczna osiąga 40 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 80 kg. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych.
Kółko obrotowe 35 mm
Kółko obrotowe Stylea wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10, zapewniający niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy, gwarantujący płynne obracanie się kółka w każdym kierunku. Koło o średnicy 35 mm posiada korpus z poliamidu, a materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, co zapewnia jednolitą konstrukcję i trwałość. Zastosowano łożysko ślizgowe z rurą i tulejką dystansową dla optymalnej pracy mechanizmu. Całkowita wysokość produktu wynosi 33 mm. Nośność dynamiczna osiąga 50 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna to 100 kg. Kółko przeznaczone jest do zastosowań w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz innych meblach biurowych.
Kółko obrotowe 100 mm
Kółko obrotowe Linea light wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10 zapewniający stabilne połączenie z urządzeniem. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy umożliwiający płynny ruch w pełnym zakresie 360 stopni. Koło o średnicy 100 mm składa się z korpusu z poliamidu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego przewodzącego elektrycznie, wyposażonego w łożysko kulkowe precyzyjne gwarantujące długotrwałą eksploatację. Całkowita wysokość kółka wynosi 100 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości do 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań medycznych, biurowych i przemysłowych wymagających właściwości antystatycznych.
Kółko obrotowe 75 mm
Kółko obrotowe Linea light wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10 zapewniający stabilne połączenie z urządzeniem. Obudowa wykonana z polipropylenu zawiera trzpień obrotowy umożliwiający płynne manewrowanie. Koło o średnicy 75 mm składa się z korpusu z polipropylenu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego przewodzącego elektrycznie, wyposażonego w łożysko ślizgowe z rurą tulejka dystansowa. Całkowita wysokość kółka wynosi 75,5 mm. Nośność dynamiczna osiąga 60 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 120 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, stolikach nocnych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenach, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, meblach szpitalnych i biurowych, wózkach na leki, domach opieki, wózkach pielęgniarskich, krzesłach biurowych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania.
Kółko obrotowe z Hamulec koła 75 mm
Kółko obrotowe z Hamulec koła Linea light wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10 zapewniający niezawodne połączenie z urządzeniem. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy gwarantujący płynne manewrowanie. Koło o średnicy 75 mm składa się z korpusu z polipropylenu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego przewodzącego elektrycznie, wyposażonego w łożysko ślizgowe z rurą tulejka dystansowa. Całkowita wysokość produktu wynosi 75,5 mm. Nośność dynamiczna osiąga 70 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 140 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, stolikach nocnych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenach, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, meblach szpitalnych i biurowych, wózkach na leki i pielęgniarskich, krzesłach biurowych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania.
Kółko obrotowe z Hamulec koła 75 mm
Kółko obrotowe z Hamulec koła Linea light wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10 zapewniający niezawodne połączenie z urządzeniem. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy gwarantujący płynne manewrowanie. Koło o średnicy 75 mm składa się z korpusu z poliamidu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego przewodzącego elektrycznie, wyposażonego w łożysko ślizgowe z rurą tulejka dystansowa. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 75,5 mm. Nośność dynamiczna osiąga 80 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 160 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, stolikach nocnych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenach, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, meblach szpitalnych i biurowych, wózkach na leki, domach opieki, wózkach pielęgniarskich, krzesłach biurowych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania.
Kółko obrotowe z Hamulec koła 75 mm
Kółko obrotowe z Hamulec koła Linea light wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10 zapewniający niezawodne połączenie z urządzeniem. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy gwarantujący płynne manewrowanie. Koło o średnicy 75 mm składa się z korpusu z poliamidu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego przewodzącego elektrycznie, wyposażonego w łożysko ślizgowe dla optymalnej funkcjonalności. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 75,5 mm. Nośność dynamiczna osiąga 90 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 180 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, stolikach nocnych, sprzęcie medycznym jak ramię C, tomografy komputerowe, MRI, rentgen, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, meblach biurowych i multimedialnych, wózkach na leki, wózkach pielęgniarskich, krzesłach biurowych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania w szpitalach i domach opieki.
Kółko obrotowe 65 mm
Kółko obrotowe Linea light wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10, zapewniający niezawodne połączenie z urządzeniem. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy, gwarantujący płynne obracanie się kółka. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika identycznego z korpusem koła, wyposażone w łożysko ślizgowe o średnicy 65 mm. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 68 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością dynamiczną 50 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośnością statyczną 100 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, stolikach nocnych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenach, wózkach cateringowych, systemach dostarczania posiłków, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, meblach szpitalnych i biurowych, wózkach na leki, domach opieki, wózkach pielęgniarskich, krzesłach biurowych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania.
Kółko obrotowe 65 mm
Kółko obrotowe Linea light wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10, zapewniający niezawodne połączenie z urządzeniem. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy, gwarantujący płynne i precyzyjne obroty. Koło o średnicy 65 mm posiada korpus z polipropylenu, a bieżnia wykonana jest z identycznego materiału co korpus koła, co zapewnia jednolitość konstrukcji i optymalną trwałość. Zastosowano łożysko ślizgowe, które charakteryzuje się cichą pracą i długą żywotnością. Całkowita wysokość kółka wynosi 68 mm, co czyni je kompaktowym rozwiązaniem. Nośność dynamiczna osiąga 40 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 80 kg. Produkt znajduje szerokie zastosowanie w sprzęcie medycznym, meblach biurowych, wózkach transportowych oraz systemach mobilnych wymagających niezawodności i precyzji.
Kółko obrotowe 65 mm
Kółko obrotowe Linea light wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10 zapewniający stabilne połączenie z urządzeniem. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy umożliwiający płynne manewrowanie w każdym kierunku. Koło o średnicy 65 mm posiada korpus z polipropylenu, a materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, co gwarantuje jednolitą konstrukcję i trwałość. Łożysko ślizgowe z rurą i tulejką dystansową zapewnia niezawodną pracę mechanizmu obrotowego. Całkowita wysokość kółka wynosi 68 mm, co czyni je kompaktowym rozwiązaniem do różnorodnych zastosowań. Nośność dynamiczna osiąga 40 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 80 kg, co pozwala na bezpieczne użytkowanie w wymagających warunkach medycznych, biurowych i przemysłowych.
Kółko obrotowe 65 mm
Kółko obrotowe Linea light wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10 zapewniający stabilne połączenie z urządzeniem. Obudowa wykonana z poliamidu posiada trzpień obrotowy gwarantujący płynne manewrowanie. Koło o średnicy 65 mm składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika identycznego z materiałem korpusu koła, a łożysko ślizgowe z rurą i tulejką dystansową zapewnia niezawodną pracę. Całkowita wysokość kółka wynosi 68 mm. Nośność dynamiczna osiąga 50 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 100 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, stolikach nocnych, sprzęcie medycznym jak ramię C, tomografy komputerowe, MRI i rentgen, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, meblach biurowych i multimedialnych, wózkach pielęgniarskich i na leki, krzesłach biurowych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania w szpitalach i domach opieki.
Kółko obrotowe 65 mm
Kółko obrotowe Linea light wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10 zapewniający niezawodne połączenie z urządzeniem. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy gwarantujący płynne manewrowanie. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, a łożysko ślizgowe z rurą i tulejką dystansową zapewnia długotrwałą eksploatację. Średnica koła wynosi 65 mm przy całkowitej wysokości 68 mm. Nośność dynamiczna osiąga 60 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 120 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, stolikach nocnych, sprzęcie medycznym jak ramię C, tomografy, MRI, rentgen, wózkach cateringowych, komputerach mobilnych, wózkach do dializy, meblach biurowych i multimedialnych, wózkach na leki i pielęgniarskich, krzesłach biurowych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania w szpitalach i domach opieki.
Kółko obrotowe 75 mm
Kółko obrotowe Linea light wyposażone jest w trzpień gwintowany z łbem 6-kątnym, górny jako element mocujący. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy zapewniający płynne obracanie. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne o średnicy 75 mm. Całkowita wysokość produktu wynosi 75 mm. Nośność dynamiczna osiąga 80 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 160 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, stolikach nocnych, sprzęcie medycznym jak ramię C, tomografy komputerowe, MRI i rentgen, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, meblach biurowych i multimedialnych, krzesłach biurowych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania w szpitalach i domach opieki.
Kółko obrotowe 55 mm
Kółko obrotowe Anika wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10, zapewniający niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z poliamidu charakteryzuje się trzpieniem obrotowym, gwarantującym płynny ruch w pełnym zakresie 360 stopni. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, co zapewnia doskonałą przyczepność i trwałość. Zastosowano łożysko ślizgowe z rurą i tulejką dystansową dla optymalnej wydajności. Średnica koła wynosi 55 mm, a całkowita wysokość produktu to 57 mm. Nośność dynamiczna osiąga 40 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 80 kg. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach, szpitalach, meblach multimedialnych, domach opieki i domach spokojnej starości, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych.
Kółko obrotowe 75 mm
Kółko obrotowe Anika wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10, zapewniający niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z poliamidu charakteryzuje się trzpieniem obrotowym, gwarantującym płynny ruch w pełnym zakresie 360 stopni. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, który zapewnia doskonałą przyczepność i ciche toczenie, a łożysko ślizgowe z rurą i tulejką dystansową gwarantuje długotrwałą eksploatację. Średnica koła wynosi 75 mm, a całkowita wysokość kółka to 77,2 mm. Nośność dynamiczna osiąga 50 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 100 kg. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach, szpitalach, meblach multimedialnych, domach opieki i domach spokojnej starości, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych.
Kółko obrotowe z Hamulec koła 75 mm
Kółko obrotowe z Hamulec koła Anika wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10 zapewniający niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z poliamidu charakteryzuje się trzpieniem obrotowym gwarantującym płynny ruch w każdym kierunku. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, a całość wsparta jest na łożysku ślizgowym z rurą i tulejką dystansową. Średnica koła wynosi 75 mm przy całkowitej wysokości konstrukcji 77,2 mm. Nośność dynamiczna osiąga 50 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 100 kg. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach, szpitalach, meblach multimedialnych, domach opieki i domach spokojnej starości, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych.