- Strona główna
- Przemysł
- Styl życia
- Meble i design
-
Projektanci
Kółka i rolki do mebli designerskich
Kółko obrotowe 75 mm
Kółko obrotowe Stylea wyposażone jest w płytkę kwadratową jako element mocujący. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy zapewniający płynne obracanie. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika identycznego z korpusem koła, a całość wsparta jest na łożysku ślizgowym z rurą i tulejką dystansową. Średnica koła wynosi 75 mm, przy całkowitej wysokości produktu 84 mm. Nośność dynamiczna osiąga 50 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 100 kg. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz innych meblach biurowych, zapewniając niezawodną mobilność i funkcjonalność w różnorodnych zastosowaniach meblarskich.
Kółko obrotowe z Hamulec koła 75 mm
Kółko obrotowe z Hamulec koła Stylea wyposażone jest w płytkę kwadratową jako element mocujący. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy zapewniający funkcję obrotu. Koło o średnicy 75 mm posiada korpus z poliamidu, a materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, wyposażone w łożysko ślizgowe z rurą i tulejką dystansową. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 84 mm. Nośność dynamiczna osiąga 50 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 100 kg. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych, zapewniając niezawodną mobilność i funkcjonalność hamowania.
Kółko obrotowe 75 mm
Kółko obrotowe Stylea to wysokiej jakości element wyposażony w płytkę kwadratową jako mocowanie, zapewniającą stabilne i niezawodne połączenie z powierzchnią montażową. Obudowa wykonana z wytrzymałego poliamidu wyposażona jest w łożysko obrotowe typu trzpień obrotowy, gwarantujące płynny ruch w pełnym zakresie 360 stopni. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, który zapewnia doskonałą przyczepność i ochronę podłoża przed zarysowaniami. Zastosowano łożysko ślizgowe z rurą tulejka dystansowa dla optymalnej trwałości i cichej pracy. Średnica koła wynosi 75 mm, a całkowita wysokość kółka to 87 mm. Produkt przeznaczony jest do zastosowań w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz innych meblach biurowych, gdzie wymagana jest mobilność i funkcjonalność.
Kółko obrotowe z Hamulec koła 75 mm
Kółko obrotowe z Hamulec koła Stylea to zaawansowane rozwiązanie wyposażone w płytkę kwadratową jako element mocujący. Obudowa wykonana z poliamidu zapewnia wysoką wytrzymałość i odporność na zużycie, a zastosowany trzpień obrotowy gwarantuje płynne i precyzyjne obracanie. Koło o średnicy 75 mm składa się z korpusu wykonanego z poliamidu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, który zapewnia doskonałą przyczepność i ciche toczenie. Łożysko ślizgowe z rurą i tulejką dystansową zapewnia długotrwałą i niezawodną pracę mechanizmu. Całkowita wysokość kółka wynosi 87 mm, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz innych elementach mebli biurowych, gdzie wymagana jest mobilność połączona z możliwością bezpiecznego zatrzymania dzięki funkcji hamulca koła.
Kółko obrotowe 35 mm
Kółko obrotowe Stylea wyposażone jest w płytkę kwadratową jako element mocujący. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy zapewniający funkcję obrotu. Koło składa się z korpusu wykonanego z poliamidu, bieżnika identycznego z materiałem korpusu koła oraz łożyska ślizgowego z rurą i tulejką dystansową. Średnica koła wynosi 35 mm. Całkowita wysokość produktu to 41 mm. Nośność dynamiczna osiąga 50 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 100 kg. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych, zapewniając niezawodną mobilność w różnorodnych zastosowaniach meblarskich.
Kółko obrotowe 50 mm
Kółko obrotowe Lumina wyposażone jest w trzpień z pierścieniem zaciskowym, z kołnierzem, zapewniający niezawodne mocowanie. Obudowa wykonana z odlewu cynkowego/aluminiowego zawiera trzpień obrotowy, gwarantujący płynne obracanie się kółka. Koło o średnicy 50 mm posiada korpus z polipropylenu, a materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, co zapewnia jednolitą konstrukcję i trwałość. Łożysko ślizgowe z rurą i tulejką dystansową gwarantuje długotrwałą eksploatację bez konieczności smarowania. Całkowita wysokość kółka wynosi 59 mm, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz innych meblach biurowych, gdzie wymagana jest mobilność przy zachowaniu kompaktowych wymiarów.
Kółko obrotowe 65 mm
Kółko obrotowe Stylea to profesjonalne rozwiązanie wyposażone w otwór nieprzelotowy do mocowania B10, zapewniający niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z wytrzymałego poliamidu zawiera trzpień obrotowy, gwarantujący płynne i precyzyjne ruchy obrotowe. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika identycznego z korpusem koła, a całość wsparta jest na łożysku ślizgowym z rurą i tulejką dystansową dla optymalnej trwałości. Średnica koła wynosi 65 mm przy całkowitej wysokości konstrukcji 68 mm. Parametry obciążeniowe obejmują nośność dynamiczną 50 kg przy prędkości 3 km/h oraz statyczną 100 kg. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych.
Kółko obrotowe z Hamulec koła 65 mm
Kółko obrotowe z hamulec koła Stylea wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10, zapewniający niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z poliamidu charakteryzuje się trzpieniem obrotowym, gwarantującym płynne manewrowanie w każdym kierunku. Koło o średnicy 65 mm posiada korpus z poliamidu, a materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, co zapewnia jednolitą konstrukcję i trwałość. Zastosowano łożysko ślizgowe z rurą i tulejką dystansową dla optymalnej pracy mechanizmu. Całkowita wysokość produktu wynosi 68 mm. Nośność dynamiczna osiąga 50 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna to 100 kg. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych.
Kółko obrotowe 65 mm
Kółko obrotowe Stylea wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10, zapewniający niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy, gwarantujący płynne obracanie się kółka w każdym kierunku. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, który zapewnia doskonałą przyczepność i ciche toczenie, a łożysko ślizgowe z rurą i tulejką dystansową gwarantuje długotrwałą eksploatację. Średnica koła wynosi 65 mm, a całkowita wysokość kółka to 68 mm. Nośność dynamiczna osiąga 50 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 100 kg. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych.
Kółko obrotowe z Hamulec koła 65 mm
Kółko obrotowe z Hamulec koła Stylea wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10, zapewniający niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z poliamidu charakteryzuje się trzpieniem obrotowym, gwarantującym płynne manewrowanie. Koło o średnicy 65 mm składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, wsparte łożyskiem ślizgowym z rurą tulejka dystansowa dla długotrwałej eksploatacji. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 68 mm. Nośność dynamiczna osiąga 50 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 100 kg. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych, zapewniając mobilność i funkcjonalność wyposażenia.
Kółko obrotowe 65 mm
Kółko obrotowe Stylea to profesjonalne rozwiązanie wyposażone w otwór nieprzelotowy do mocowania B10, zapewniający niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z wytrzymałego poliamidu zawiera trzpień obrotowy, gwarantujący płynne i precyzyjne obroty w każdym kierunku. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika identycznego z korpusem koła, a całość wsparta jest na łożysku ślizgowym z rurą i tulejką dystansową. Średnica koła wynosi 65 mm przy całkowitej wysokości konstrukcji 68 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością dynamiczną 50 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośnością statyczną 100 kg. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych.
Kółko obrotowe z Hamulec koła 65 mm
Kółko obrotowe z hamulec koła Stylea wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10, zapewniający niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z poliamidu charakteryzuje się trwałością i odpornością na zużycie, a zastosowany trzpień obrotowy gwarantuje płynne obracanie się kółka w pełnym zakresie 360 stopni. Koło o średnicy 65 mm posiada korpus z poliamidu, przy czym materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, co zapewnia jednolitą konstrukcję i równomierne zużycie. Łożysko ślizgowe z rurą i tulejką dystansową zapewnia stabilną pracę mechanizmu obrotowego. Całkowita wysokość kółka wynosi 68 mm, co czyni je kompaktowym rozwiązaniem do różnorodnych zastosowań. Nośność dynamiczna osiąga 50 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 100 kg. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych.
Kółko obrotowe 75 mm
Kółko obrotowe Stylea to profesjonalne rozwiązanie wyposażone w otwór nieprzelotowy do mocowania B10, zapewniający niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z wytrzymałego poliamidu zawiera trzpień obrotowy, gwarantujący płynne i precyzyjne obroty w każdym kierunku. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika identycznego z korpusem koła, wsparte łożyskiem ślizgowym z rurą i tulejką dystansową dla długotrwałej eksploatacji. Średnica koła wynosi 75 mm przy całkowitej wysokości konstrukcji 76 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością dynamiczną 80 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośnością statyczną 160 kg. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych.
Kółko obrotowe z Hamulec koła 75 mm
Kółko obrotowe z hamulec koła Lumina wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10, który zapewnia niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z poliamidu charakteryzuje się trwałością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne, a zastosowany trzpień obrotowy gwarantuje płynne obracanie się kółka w pełnym zakresie 360 stopni. Koło o średnicy 75 mm posiada korpus z poliamidu, przy czym materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, co zapewnia jednolitą konstrukcję i równomierne zużycie. Łożysko ślizgowe z rurą tulejka dystansowa zapewnia stabilną pracę i długotrwałą eksploatację. Całkowita wysokość kółka wynosi 88 mm, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań wymagających kompaktowych wymiarów. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg, co pozwala na bezpieczne użytkowanie w różnorodnych zastosowaniach meblowych.
Kółko obrotowe z Hamulec koła 75 mm
Kółko obrotowe z hamulec koła Lumina wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10, zapewniający niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy, gwarantujący płynne obracanie się kółka w pełnym zakresie 360 stopni. Koło o średnicy 75 mm posiada korpus z poliamidu, a materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, co zapewnia jednolitą konstrukcję i trwałość. Zastosowano łożysko ślizgowe z rurą tulejka dystansowa dla optymalnej pracy mechanizmu. Całkowita wysokość kółka wynosi 88 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych.
Kółko obrotowe 65 mm
Kółko obrotowe Stylea to profesjonalne rozwiązanie wyposażone w otwór nieprzelotowy do mocowania B10, zapewniający niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z wytrzymałego poliamidu zawiera trzpień obrotowy, gwarantujący płynne i precyzyjne ruchy obrotowe. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika identycznego z korpusem koła, wsparte łożyskiem ślizgowym z rurą i tulejką dystansową dla optymalnej trwałości. Średnica koła wynosi 65 mm przy całkowitej wysokości konstrukcji 68 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością dynamiczną 50 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośnością statyczną 100 kg. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych, oferując uniwersalne rozwiązanie dla różnorodnych zastosowań meblarskich.
Kółko obrotowe z Hamulec koła 65 mm
Kółko obrotowe z hamulec koła Stylea wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10, zapewniający niezawodne połączenie z powierzchnią montażową. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy, gwarantujący płynne obracanie się kółka w pełnym zakresie 360 stopni. Koło o średnicy 65 mm posiada korpus z poliamidu, a materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, co zapewnia jednolitą konstrukcję i trwałość. Zastosowano łożysko ślizgowe z rurą tulejka dystansowa dla optymalnej pracy mechanizmu. Całkowita wysokość kółka wynosi 68 mm. Nośność dynamiczna osiąga 50 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 100 kg. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych.
Kółko obrotowe 65 mm
Kółko obrotowe Stylea wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10, zapewniający niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z poliamidu posiada trzpień obrotowy, gwarantujący płynne obracanie się kółka w każdym kierunku. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, który zapewnia doskonałą przyczepność i ciche toczenie, a łożysko ślizgowe z rurą tulejka dystansowa gwarantuje długotrwałą eksploatację. Średnica koła wynosi 65 mm, a całkowita wysokość kółka to 68 mm. Nośność dynamiczna osiąga 50 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 100 kg. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych.
Kółko obrotowe 50 mm
Kółko obrotowe Smiles wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10 zapewniający stabilne zamocowanie. Obudowa wykonana z poliamidu posiada trzpień obrotowy umożliwiający płynne obracanie się kółka. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, a także łożyska ślizgowego z rurą i tulejką dystansową. Średnica koła wynosi 50 mm, a całkowita wysokość produktu to 71,5 mm. Nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 40 kg, natomiast nośność statyczna osiąga 80 kg. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych.
Kółko obrotowe 50 mm
Kółko obrotowe Smiles wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10 zapewniający stabilne zamocowanie. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy umożliwiający płynny ruch w każdym kierunku. Koło o średnicy 50 mm składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, a łożysko ślizgowe z rurą i tulejką dystansową gwarantuje długotrwałą eksploatację. Całkowita wysokość kółka wynosi 71,5 mm. Nośność dynamiczna osiąga 40 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 80 kg. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych.
Kółko obrotowe 50 mm
Kółko obrotowe Smiles wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10 zapewniający stabilne zamocowanie. Obudowa wykonana z poliamidu posiada trzpień obrotowy gwarantujący płynny ruch w każdym kierunku. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, a łożysko ślizgowe z rurą i tulejką dystansową zapewnia długotrwałą eksploatację. Średnica koła wynosi 50 mm, a całkowita wysokość kółka to 71,5 mm. Nośność dynamiczna osiąga 40 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 80 kg. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych.
Kółko obrotowe 50 mm
Kółko obrotowe Smiles wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10 zapewniający stabilne zamocowanie. Obudowa wykonana z poliamidu posiada trzpień obrotowy gwarantujący płynne obracanie. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, wyposażone w łożysko ślizgowe z rurą tulejka dystansowa. Średnica koła wynosi 50 mm, a całkowita wysokość produktu to 71,5 mm. Nośność dynamiczna osiąga 40 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 80 kg. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych, zapewniając niezawodną mobilność i funkcjonalność w różnorodnych zastosowaniach meblarskich.
Kółko obrotowe z Hamulec koła 50 mm
Kółko obrotowe z Hamulec koła Smiles to zaawansowane rozwiązanie wyposażone w otwór nieprzelotowy do mocowania B10, zapewniający niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z wytrzymałego poliamidu zawiera trzpień obrotowy, gwarantujący płynne i precyzyjne ruchy obrotowe. Koło o średnicy 50 mm składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, wyposażone w łożysko ślizgowe z rurą i tulejką dystansową dla optymalnej funkcjonalności. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 71,5 mm. Produkt charakteryzuje się nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośnością statyczną 80 kg. Idealne zastosowanie w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych.
Kółko obrotowe 42 mm
Kółko obrotowe Lumina wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10, zapewniający niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy, gwarantujący płynne obracanie się kółka w każdym kierunku. Koło składa się z korpusu wykonanego z polipropylenu, przy czym bieżnia wykonana jest z identycznego materiału co korpus koła, co zapewnia jednolitą konstrukcję i trwałość. Kółko wyposażone jest w łożysko ślizgowe z rurą i tulejką dystansową dla optymalnej pracy mechanizmu. Średnica koła wynosi 42 mm, a całkowita wysokość kółka to 49 mm. Nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 30 kg, natomiast nośność statyczna osiąga 60 kg. Produkt przeznaczony jest do zastosowania w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz innych meblach biurowych.