Kółko obrotowe z Hamulec koła 65 mm
Stylea
EAN:
4031582335828
Numer produktu:
5925UOI065L51-10 DOM27
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Kółko obrotowe z hamulec koła Stylea wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10, zapewniający niezawodne połączenie ...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Kółko obrotowe z hamulec koła Stylea wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10, zapewniający niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z poliamidu charakteryzuje się trzpieniem obrotowym, gwarantującym płynne manewrowanie w każdym kierunku. Koło o średnicy 65 mm posiada korpus z poliamidu, a materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, co zapewnia jednolitą konstrukcję i trwałość. Zastosowano łożysko ślizgowe z rurą i tulejką dystansową dla optymalnej pracy mechanizmu. Całkowita wysokość produktu wynosi 68 mm. Nośność dynamiczna osiąga 50 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna to 100 kg. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Atrybuty podstawowe
Dopasowanie
Obudowa
Koło
Funkcje specjalne
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Dopasowanie kolorów
Kolory można dostosować do projektu produktu
Powierzchnia malowana
Złote, chromowane lub błyszczące kolory
Integracja wizualna
Różne średnice kopuł dla idealnego przejścia od kółka do aplikacji
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
Komponenty odporne na chemikalia
Odporne na wiele środków czyszczących i chemikaliów
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia