Kółko obrotowe 65 mm
Stylea
EAN:
4031582335811
Numer produktu:
5920UOI065L51-10 DOM27
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Kółko obrotowe Stylea to profesjonalne rozwiązanie wyposażone w otwór nieprzelotowy do mocowania B10, zapewniający niezawodne po...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Kółko obrotowe Stylea to profesjonalne rozwiązanie wyposażone w otwór nieprzelotowy do mocowania B10, zapewniający niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z wytrzymałego poliamidu zawiera trzpień obrotowy, gwarantujący płynne i precyzyjne ruchy obrotowe. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika identycznego z korpusem koła, a całość wsparta jest na łożysku ślizgowym z rurą i tulejką dystansową dla optymalnej trwałości. Średnica koła wynosi 65 mm przy całkowitej wysokości konstrukcji 68 mm. Parametry obciążeniowe obejmują nośność dynamiczną 50 kg przy prędkości 3 km/h oraz statyczną 100 kg. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Atrybuty podstawowe
Dopasowanie
Obudowa
Koło
Funkcje specjalne
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Dopasowanie kolorów
Kolory można dostosować do projektu produktu
Powierzchnia malowana
Złote, chromowane lub błyszczące kolory
Integracja wizualna
Różne średnice kopuł dla idealnego przejścia od kółka do aplikacji
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
Komponenty odporne na chemikalia
Odporne na wiele środków czyszczących i chemikaliów
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia