Kółko obrotowe 65 mm
Stylea
EAN:
4031582335835
Numer produktu:
5920UJI065L51-10 DOM27
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Stylea to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań w meblach, stolikach nocnych, meblach multimedialnych oraz meblach biurowych...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Stylea to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań w meblach, stolikach nocnych, meblach multimedialnych oraz meblach biurowych. Urządzenie wyposażone jest w mocowanie typu otów nieprzelotowy do mocowania B10, które zapewnia stabilne i niezawodne przytwierdzenie do powierzchni montażowej. Obudowa kółka wykonana jest z poliamidu, materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Trzpień obrotowy, również wykonany z poliamidu, umożliwia płynne i precyzyjne obroty kółka wokół osi pionowej. Koło o średnicy 65 mm wyposażone jest w łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową, które zapewnia niskooporowy ruch i długą żywotność. Powierzchnia toczna wykonana jest z kauczuku termoplastycznego, który gwarantuje doskonałą przyczepność do podłoża oraz ochronę przed poślizgiem. Całkowita wysokość kółka wynosi 68 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w konstrukcjach mebli. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 100 kg oraz nośnością dynamiczną 50 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla mebli wymagających mobilności i stabilności.