Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe z Hamulec koła Stylea wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10, zapewniający niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z poliamidu charakteryzuje się trzpieniem obrotowym, gwarantującym płynne manewrowanie. Koło o średnicy 65 mm składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, wsparte łożyskiem ślizgowym z rurą tulejka dystansowa dla długotrwałej eksploatacji. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 68 mm. Nośność dynamiczna osiąga 50 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 100 kg. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych, zapewniając mobilność i funkcjonalność wyposażenia.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5925UJI065L51-10 DOM27
EAN
4031582335842
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Hamulec koła
Szerokość całkowita
42 mm
Nośność przy 3 km/h
50 kg
Nośność statyczne
100 kg
Wysokość całkowita
68 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
0,11 kg
Nazwa produktu
Stylea
Standardowy
EN12528 – Kółka meblowe
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór nieprzelotowy do mocowania B10
Średnica otworu Trzpień
10 mm
Obudowa
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Średnica kopuły
27 mm
Zasięg działania koła
154 mm
Promień działania koła
77 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Szerokość Bieżnia
7 mm
Średnica
65 mm
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
Kółko obrotowe 65 mm
Stylea
5920UJI065L51-10 DOM27

Stylea to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań w meblach, stolikach nocnych, meblach multimedialnych oraz meblach biurowych. Urządzenie wyposażone jest w mocowanie typu otów nieprzelotowy do mocowania B10, które zapewnia stabilne i niezawodne przytwierdzenie do powierzchni montażowej. Obudowa kółka wykonana jest z poliamidu, materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Trzpień obrotowy, również wykonany z poliamidu, umożliwia płynne i precyzyjne obroty kółka wokół osi pionowej. Koło o średnicy 65 mm wyposażone jest w łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową, które zapewnia niskooporowy ruch i długą żywotność. Powierzchnia toczna wykonana jest z kauczuku termoplastycznego, który gwarantuje doskonałą przyczepność do podłoża oraz ochronę przed poślizgiem. Całkowita wysokość kółka wynosi 68 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w konstrukcjach mebli. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 100 kg oraz nośnością dynamiczną 50 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla mebli wymagających mobilności i stabilności.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg