Kółko obrotowe z Hamulec koła 75 mm
Lumina
EAN:
4031582310689
Numer produktu:
5525UOI075L51-11
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Kółko obrotowe z hamulec koła Lumina wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10, który zapewnia niezawodne połączeni...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe z hamulec koła Lumina wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10, który zapewnia niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z poliamidu charakteryzuje się trwałością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne, a zastosowany trzpień obrotowy gwarantuje płynne obracanie się kółka w pełnym zakresie 360 stopni. Koło o średnicy 75 mm posiada korpus z poliamidu, przy czym materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, co zapewnia jednolitą konstrukcję i równomierne zużycie. Łożysko ślizgowe z rurą tulejka dystansowa zapewnia stabilną pracę i długotrwałą eksploatację. Całkowita wysokość kółka wynosi 88 mm, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań wymagających kompaktowych wymiarów. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg, co pozwala na bezpieczne użytkowanie w różnorodnych zastosowaniach meblowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Atrybuty podstawowe
Dopasowanie
Obudowa
Koło
Funkcje specjalne
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Dopasowanie kolorów
Kolory można dostosować do projektu produktu
Powierzchnia malowana
Złote, chromowane lub błyszczące kolory
Integracja wizualna
Różne średnice kopuł dla idealnego przejścia od kółka do aplikacji
Solidna osłona
Pokrywa wykonana z odlewanego ciśnieniowo cynku lub materiału syntetycznego
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
Komponenty odporne na chemikalia
Odporne na wiele środków czyszczących i chemikaliów
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia