Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kółko obrotowe Lumina wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10, zapewniający niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy, gwarantujący płynne obracanie się kółka w każdym kierunku. Koło składa się z korpusu wykonanego z polipropylenu, przy czym bieżnia wykonana jest z identycznego materiału co korpus koła, co zapewnia jednolitą konstrukcję i trwałość. Kółko wyposażone jest w łożysko ślizgowe z rurą i tulejką dystansową dla optymalnej pracy mechanizmu. Średnica koła wynosi 42 mm, a całkowita wysokość kółka to 49 mm. Nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 30 kg, natomiast nośność statyczna osiąga 60 kg. Produkt przeznaczony jest do zastosowania w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz innych meblach biurowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5520POI042L51-8
EAN
4031582338645
Atrybuty podstawowe
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
37 mm
Nośność przy 3 km/h
30 kg
Nośność statyczne
60 kg
Wysokość całkowita
49 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Nazwa produktu
Lumina
Standardowy
EN12528 – Kółka meblowe
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Dopasowanie
Typ mocowania
Otwór nieprzelotowy do mocowania B10
Średnica otworu Trzpień
8 mm
Obudowa
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło, zamknięta, z kopułą
Materiał
Poliamid
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Zasięg działania koła
78 mm
Promień działania koła
39 mm
Koło
Twardość Bieżnia (D)
65 Shore D
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Szerokość Bieżnia
6 mm
Średnica
42 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Nitowane
Łożysko
Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
special-features-image
Funkcje specjalne
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Dopasowanie kolorów
Kolory można dostosować do projektu produktu
Powierzchnia malowana
Złote, chromowane lub błyszczące kolory
Integracja wizualna
Różne średnice kopuł dla idealnego przejścia od kółka do aplikacji
Solidna osłona
Pokrywa wykonana z odlewanego ciśnieniowo cynku lub materiału syntetycznego
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
Komponenty odporne na chemikalia
Odporne na wiele środków czyszczących i chemikaliów
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia
Pomiń galerię produktów

Akcesoria

Akcesorium
Płyta montażowa
P10-40x17 / 8

Akcesorium z trzpieniem z płytką w kształcie litery U charakteryzuje się wysokością całkowitą 8 mm i masą 0,04 kg. Płytka montażowa ma wymiary 40 mm długości i 17 mm szerokości. Nośność dynamiczna wynosi 40 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 80 kg. Element zapewnia niezawodne mocowanie kółka jezdnego w różnych zastosowaniach przemysłowych i transportowych.

Lekkie warunki
8 mm
Lekkie warunki
8 mm
Akcesorium
Płyta montażowa
P11-40x17 / 8

Akcesorium z trzpieniem z płytką w kształcie litery L charakteryzuje się wysokością całkowitą 8 mm oraz płytką o wymiarach 40 mm długości i 17 mm szerokości. Element ten zapewnia nośność dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośność statyczną 80 kg, co czyni go odpowiednim rozwiązaniem do zastosowań wymagających niezawodnego mocowania kółek jezdnych w różnych konfiguracjach montażowych.

Lekkie warunki
8 mm
Lekkie warunki
8 mm
Akcesorium
Płyta montażowa
P11-40x25 / 8

Akcesorium z trzpieniem z płytką w kształcie litery L charakteryzuje się wysokością całkowitą 8 mm oraz płytką o wymiarach 40 mm długości i 25 mm szerokości. Produkt zapewnia nośność dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośność statyczną 80 kg, co czyni go niezawodnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających stabilnego mocowania kółek jezdnych w różnych konfiguracjach montażowych.

Lekkie warunki
8 mm
Lekkie warunki
8 mm
Akcesorium
Płyta montażowa
P11-40x27 / 8

Akcesorium z trzpieniem z płytką w kształcie litery L charakteryzuje się wysokością całkowitą 8 mm oraz płytką o wymiarach 40 mm długości i 27 mm szerokości. Produkt zapewnia nośność dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośność statyczną 80 kg, co czyni go odpowiednim rozwiązaniem do zastosowań wymagających niezawodnego mocowania kółek w różnych warunkach obciążenia.

Lekkie warunki
8 mm
Lekkie warunki
8 mm
Akcesorium
Trzpień
S70-10x10 / 8

Akcesorium typu trzpień gwintowany z łbem 6-kątnym, górny stanowi specjalistyczne wyposażenie do kółek jezdnych o całkowitej wysokości 6 mm i masie 0,02 kg. Produkt charakteryzuje się nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośnością statyczną 80 kg, zapewniając niezawodne mocowanie i stabilność w zastosowaniach przemysłowych wymagających precyzyjnego połączenia kółka z podstawą.

Lekkie warunki
6 mm
Lekkie warunki
6 mm
Akcesorium
Trzpień
R10-8x28 / 8

Akcesorium z trzpieniem gwintowanym to specjalistyczny element mocujący do kółek jezdnych o wysokości całkowitej 3,5 mm i masie 0,02 kg. Produkt charakteryzuje się nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości do 3 km/h oraz nośnością statyczną 80 kg, zapewniając niezawodne połączenie i stabilność montażu w różnych zastosowaniach przemysłowych i użytkowych wymagających precyzyjnego mocowania elementów jezdnych.

Lekkie warunki
3.5 mm
Lekkie warunki
3.5 mm