Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Stylea to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych oraz meblach biurowych. Urządzenie wyposażone jest w płytkę kwadratową jako typ mocowania, zapewniającą stabilne i niezawodne połączenie z powierzchnią montażową. Obudowa kółka wykonana jest z poliamidu, materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i odpornością na zużycie, co gwarantuje długotrwałą eksploatację. Trzpień obrotowy stanowiący część obudowy umożliwia płynny obrót kółka wokół osi pionowej. Koło o średnicy 35 mm wyposażone jest w łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową, zapewniającą precyzyjne i ciche działanie. Materiał bieżnika koła jest identyczny z materiałem korpusu, czyli poliamidu, co zapewnia spójność konstrukcji i równomierny rozkład obciążenia. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 41 mm, co czyni je kompaktowym rozwiązaniem do montażu w meblach o ograniczonej przestrzeni. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 100 kg oraz nośnością dynamiczną 50 kg przy prędkości 3 km/h, co pozwala na bezpieczne przenoszenie mebli o znacznym ciężarze podczas przesuwania.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5920UOI035P41 TFR
EAN
4031582399967
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
52 mm
Nośność przy 3 km/h
50 kg
Nośność statyczne
100 kg
Wysokość całkowita
41 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
0,08 kg
Nazwa produktu
Stylea
Standardowy
EN12528 – Kółka meblowe
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka kwadratowa
Średnica otworu płytki
4,4 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
28 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
28 mm
Długość płytki
38 mm
Szerokość płytki
38 mm
Obudowa
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Zasięg działania koła
74 mm
Promień działania koła
37 mm
Koło
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Szerokość Bieżnia
11 mm
Średnica
35 mm
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu