Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Stylea to kółko obrotowe z hamulcem koła, przeznaczone do zastosowań w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych oraz meblach biurowych. Kółko wyposażone jest w płytkę kwadratową jako element mocujący, która zapewnia stabilne i niezawodne połączenie z konstrukcją mebla. Obudowa kółka wykonana jest z poliamidu, materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością mechaniczną i odpornością na zużycie, co gwarantuje długotrwałą eksploatację. Trzpień obrotowy, również wykonany z poliamidu, umożliwia płynne i precyzyjne obroty kółka wokół osi pionowej. Koło o średnicy 75 mm pokryte jest kauczukiem termoplastycznym, który zapewnia doskonałą przyczepność do podłoża i łagodne poruszanie się mebla. Koło wyposażone jest w łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową, które minimalizuje opór ruchu i zapewnia cichy oraz efektywny przebieg kółka. Całkowita wysokość kółka wynosi 87 mm, co pozwala na łatwe dostosowanie się do różnych konstrukcji mebli. Połączenie wszystkich komponentów - obudowy z poliamidu, łożyska ślizgowego, koła z kauczuku termoplastycznego i trzpienia obrotowego - tworzy funkcjonalne i trwałe rozwiązanie do mobilizacji mebli domowych i biurowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5925UJI075P41-38X38 TFR
EAN
4031582385748
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Hamulec koła
Szerokość całkowita
53 mm
Wysokość całkowita
87 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
0,21 kg
Nazwa produktu
Stylea
Standardowy
EN12528 – Kółka meblowe
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka kwadratowa
Średnica otworu płytki
4,4 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
28 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
28 mm
Długość płytki
38 mm
Szerokość płytki
38 mm
Obudowa
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Średnica kopuły
20 mm
Zasięg działania koła
124 mm
Promień działania koła
62 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Szerokość Bieżnia
8 mm
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
Kółko obrotowe 75 mm
Stylea
5920UJI075P40-38X38 DOM20 TFR

Stylea to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań w meblach, stolikach nocnych, meblach multimedialnych oraz meblach biurowych. Urządzenie wyposażone jest w płytkę kwadratową jako typ mocowania, zapewniającą stabilne i niezawodne połączenie z powierzchnią montażową. Obudowa kółka wykonana jest z poliamidu, materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością mechaniczną i odpornością na zużycie, zawierającego trzpień obrotowy umożliwiający pełną rotację konstruktywną. Koło o średnicy 75 mm wyposażone jest w łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową, które zapewnia płynne i ciche działanie, oraz wykonane z termoplastycznego kauczuku jako materiału bieżnika, gwarantującego doskonałą przyczepność i trwałość eksploatacyjną. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 87 mm, co umożliwia łatwe zabudowanie w konstrukcjach mebli o różnych wymiarach. Kółko Stylea stanowi idealne rozwiązanie dla producentów mebli wymagających niezawodnych komponentów ruchowych o wysokiej jakości wykonania i długiej żywotności.

75 mm
87 mm
75 mm
87 mm