Kółko obrotowe 50 mm
Lumina
Numer produktu:
5520PJI050L51-10 MOUSE, Green
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Kółko obrotowe Smiles wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10 zapewniający stabilne zamocowanie. Obudowa wykonana...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Kółko obrotowe Smiles wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10 zapewniający stabilne zamocowanie. Obudowa wykonana z poliamidu posiada trzpień obrotowy gwarantujący płynny ruch w każdym kierunku. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, a łożysko ślizgowe z rurą i tulejką dystansową zapewnia długotrwałą eksploatację. Średnica koła wynosi 50 mm, a całkowita wysokość kółka to 71,5 mm. Nośność dynamiczna osiąga 40 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 80 kg. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Atrybuty podstawowe
Dopasowanie
Obudowa
Koło
Nagroda Red Dot Design Award
Nagroda Red Dot Design Award
Funkcje specjalne
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Dopasowanie kolorów
Kolory można dostosować do projektu produktu
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
Powierzchnia malowana
Złote, chromowane lub błyszczące kolory
Integracja wizualna
Różne średnice kopuł dla idealnego przejścia od kółka do aplikacji
Solidna osłona
Pokrywa wykonana z odlewanego ciśnieniowo cynku lub materiału syntetycznego
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia
Komponenty odporne na chemikalia
Odporne na wiele środków czyszczących i chemikaliów
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia
Jasne i kolorowe powierzchnie
Niedźwiedź, krowa, kot i samolot. Możliwe dowolne kombinacje