Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Stylea to kółko obrotowe z hamulcem koła przeznaczone do zastosowań w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych oraz meblach biurowych. Urządzenie wyposażone jest w płytkę kwadratową jako element mocujący, zapewniający stabilne i niezawodne połączenie z konstrukcją mebla. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy, który umożliwia pełną rotację kółka, zapewniając łatwe manewrowanie i zmianę kierunku ruchu. Koło o średnicy 75 mm wykonane jest z poliamidu, identycznego materiału co korpus, co gwarantuje spójność konstrukcji i trwałość całego zestawu. Łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową zapewnia płynny i cichy ruch kółka. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 84 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w różnych typach mebli. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 100 kg oraz nośnością dynamiczną 50 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je odpowiednim rozwiązaniem dla mebli o średniej obciążalności. Połączenie wysokiej jakości materiałów, precyzyjnego wykonania i funkcjonalnego projektu czyni Styleę niezawodnym komponentem do zastosowań meblowych wymagających mobilności i stabilności.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5925UOI075P41-38x38 TFR
EAN
4031582385694
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Hamulec koła
Szerokość całkowita
54 mm
Nośność przy 3 km/h
50 kg
Nośność statyczne
100 kg
Wysokość całkowita
84 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
0,18 kg
Nazwa produktu
Stylea
Standardowy
EN12528 – Kółka meblowe
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka kwadratowa
Średnica otworu płytki
4,4 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
28 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
28 mm
Długość płytki
38 mm
Szerokość płytki
38 mm
Obudowa
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Zasięg działania koła
174 mm
Promień działania koła
87 mm
Koło
Twardość Bieżnia (D)
75 Shore D
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
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
Kółko obrotowe 75 mm
Stylea
5920UOI075P41-38x38 TFR

Stylea to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych oraz meblach biurowych. Urządzenie wyposażone jest w płytkę kwadratową jako element mocujący. Obudowa kółka wykonana jest z poliamidu i zawiera trzpień obrotowy, który umożliwia swobodny obrót całego zespołu. Koło o średnicy 75 mm wykonane jest z poliamidu, identycznego materiału co korpus, i wyposażone jest w łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową zapewniającą płynne i trwałe działanie. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 84 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 100 kg oraz nośnością dynamiczną 50 kg przy prędkości 3 km/h, co gwarantuje stabilność i bezpieczeństwo podczas użytkowania w typowych warunkach meblowych. Konstrukcja Stylei łączy trwałość materiałów poliamidowych z precyzyjnym systemem łożyskowania, zapewniając długotrwałą i niezawodną eksploatację.

75 mm
84 mm
50 kg
75 mm
84 mm
50 kg