Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kółko obrotowe z Hamulec koła Smiles to zaawansowane rozwiązanie wyposażone w otwór nieprzelotowy do mocowania B10, zapewniający niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z wytrzymałego poliamidu zawiera trzpień obrotowy, gwarantujący płynne i precyzyjne ruchy obrotowe. Koło o średnicy 50 mm składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, wyposażone w łożysko ślizgowe z rurą i tulejką dystansową dla optymalnej funkcjonalności. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 71,5 mm. Produkt charakteryzuje się nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośnością statyczną 80 kg. Idealne zastosowanie w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5525PJI050L51-10 BEAR, Green
Atrybuty podstawowe
Typ twarzy
Niedźwiedź
Typ
Kółko obrotowe z Hamulec koła
Szerokość całkowita
55 mm
Nośność przy 3 km/h
40 kg
Nośność statyczne
80 kg
Wysokość całkowita
71,5 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,1 kg
Nazwa produktu
Lumina
Standardowy
EN12528 – Kółka meblowe
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Dopasowanie
Typ mocowania
Otwór nieprzelotowy do mocowania B10
Średnica otworu Trzpień
10 mm
Obudowa
Kolor
Jasnozielony (Pantone 376C )
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło, zamknięta, z kopułą
Materiał
Poliamid
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Średnica kopuły
23 mm
Zasięg działania koła
120 mm
Wysięg
20 mm
Promień działania koła
60 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
90 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Szerokość Bieżnia
10 mm
Średnica
50 mm
Szerokość korpusu
10 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Kolor Bieżnia
Ruch szary A (RAL7042)
Nitowane
Łożysko
Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
Kolor Koło
Jasnozielony (Pantone 376C )

Nagroda Red Dot Design Award

Nagroda Red Dot Design Award

special-features-image
Funkcje specjalne
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Dopasowanie kolorów
Kolory można dostosować do projektu produktu
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
Powierzchnia malowana
Złote, chromowane lub błyszczące kolory
Integracja wizualna
Różne średnice kopuł dla idealnego przejścia od kółka do aplikacji
Solidna osłona
Pokrywa wykonana z odlewanego ciśnieniowo cynku lub materiału syntetycznego
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia
Komponenty odporne na chemikalia
Odporne na wiele środków czyszczących i chemikaliów
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia
Jasne i kolorowe powierzchnie
Niedźwiedź, krowa, kot i samolot. Możliwe dowolne kombinacje
Pomiń galerię produktów

Akcesoria

Akcesorium
Płyta montażowa
P10-40x17 / 8

Akcesorium z trzpieniem z płytką w kształcie litery U charakteryzuje się wysokością całkowitą 8 mm i masą 0,04 kg. Płytka montażowa ma wymiary 40 mm długości i 17 mm szerokości. Nośność dynamiczna wynosi 40 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 80 kg. Element zapewnia niezawodne mocowanie kółka jezdnego w różnych zastosowaniach przemysłowych i transportowych.

Lekkie warunki
8 mm
Lekkie warunki
8 mm
Akcesorium
Płyta montażowa
P11-40x17 / 8

Akcesorium z trzpieniem z płytką w kształcie litery L charakteryzuje się wysokością całkowitą 8 mm oraz płytką o wymiarach 40 mm długości i 17 mm szerokości. Element ten zapewnia nośność dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośność statyczną 80 kg, co czyni go odpowiednim rozwiązaniem do zastosowań wymagających niezawodnego mocowania kółek jezdnych w różnych konfiguracjach montażowych.

Lekkie warunki
8 mm
Lekkie warunki
8 mm
Akcesorium
Płyta montażowa
P11-40x25 / 8

Akcesorium z trzpieniem z płytką w kształcie litery L charakteryzuje się wysokością całkowitą 8 mm oraz płytką o wymiarach 40 mm długości i 25 mm szerokości. Produkt zapewnia nośność dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośność statyczną 80 kg, co czyni go niezawodnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających stabilnego mocowania kółek jezdnych w różnych konfiguracjach montażowych.

Lekkie warunki
8 mm
Lekkie warunki
8 mm
Akcesorium
Płyta montażowa
P11-40x27 / 8

Akcesorium z trzpieniem z płytką w kształcie litery L charakteryzuje się wysokością całkowitą 8 mm oraz płytką o wymiarach 40 mm długości i 27 mm szerokości. Produkt zapewnia nośność dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośność statyczną 80 kg, co czyni go odpowiednim rozwiązaniem do zastosowań wymagających niezawodnego mocowania kółek w różnych warunkach obciążenia.

Lekkie warunki
8 mm
Lekkie warunki
8 mm
Akcesorium
Trzpień
S70-10x10 / 8

Akcesorium typu trzpień gwintowany z łbem 6-kątnym, górny stanowi specjalistyczne wyposażenie do kółek jezdnych o całkowitej wysokości 6 mm i masie 0,02 kg. Produkt charakteryzuje się nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośnością statyczną 80 kg, zapewniając niezawodne mocowanie i stabilność w zastosowaniach przemysłowych wymagających precyzyjnego połączenia kółka z podstawą.

Lekkie warunki
6 mm
Lekkie warunki
6 mm
Akcesorium
Trzpień
R10-8x28 / 8

Akcesorium z trzpieniem gwintowanym to specjalistyczny element mocujący do kółek jezdnych o wysokości całkowitej 3,5 mm i masie 0,02 kg. Produkt charakteryzuje się nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości do 3 km/h oraz nośnością statyczną 80 kg, zapewniając niezawodne połączenie i stabilność montażu w różnych zastosowaniach przemysłowych i użytkowych wymagających precyzyjnego mocowania elementów jezdnych.

Lekkie warunki
3.5 mm
Lekkie warunki
3.5 mm