Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kółko obrotowe Stylea wyposażone jest w płytkę kwadratową jako element mocujący. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy zapewniający płynne obracanie. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne o średnicy 75 mm. Całkowita wysokość produktu wynosi 75 mm. Nośność dynamiczna osiąga 80 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 160 kg. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych, zapewniając niezawodną mobilność i trwałość w różnorodnych zastosowaniach meblowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5920UAP075P40 60x60 RAL9002 TFR
EAN
4031582394498
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
54 mm
Nośność przy 3 km/h
80 kg
Nośność statyczne
160 kg
Wysokość całkowita
75 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Nazwa produktu
Stylea
Standardowy
EN12528 – Kółka meblowe
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka kwadratowa
Długość otworu w płytce (maksymalna)
48 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
48 mm
Długość płytki
60 mm
Szerokość płytki
60 mm
Obudowa
Kolor
Szary biały (RAL9002)
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Średnica kopuły
30 mm
Zasięg działania koła
130 mm
Wysięg
23 mm
Promień działania koła
65 mm
Koło
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk
Szerokość Bieżnia
15 mm
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
Kółko obrotowe z Hamulec koła 75 mm
Kółko obrotowe z Hamulec koła 75 mm
Stylea
5925UAP075P40 60x60 RAL9002 TFR

Kółko obrotowe z Hamulec koła Stylea wyposażone jest w płytkę kwadratową jako element mocujący. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy zapewniający płynne obroty. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne gwarantujące wysoką jakość toczenia. Średnica koła wynosi 75 mm. Całkowita wysokość produktu to 75 mm. Nośność dynamiczna osiąga 80 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 160 kg. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych, zapewniając niezawodną mobilność i funkcjonalność hamowania.

75 mm
75 mm
80 kg
75 mm
75 mm
80 kg