Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe Stylea wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10, zapewniający niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy, gwarantujący płynne obracanie się kółka w każdym kierunku. Koło o średnicy 35 mm posiada korpus z poliamidu, a materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, co zapewnia jednolitą konstrukcję i trwałość. Zastosowano łożysko ślizgowe z rurą i tulejką dystansową dla optymalnej pracy mechanizmu. Całkowita wysokość produktu wynosi 33 mm. Nośność dynamiczna osiąga 50 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna to 100 kg. Kółko przeznaczone jest do zastosowań w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz innych meblach biurowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5920UOI035L51-9 LH 9011/9011
EAN
4031582338447
Numer materiału S4
990074911
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
52 mm
Nośność przy 3 km/h
50 kg
Nośność statyczne
100 kg
Wysokość całkowita
33 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,05 kg
Nazwa produktu
Stylea
Standardowy
EN12528 – Kółka meblowe
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór nieprzelotowy do mocowania B10
Średnica otworu Trzpień
9 mm
Obudowa
Kolor
Czarny grafitowy (RAL9011)
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Średnica kopuły
15,2 mm
Zasięg działania koła
74 mm
Wysięg
12 mm
Promień działania koła
37 mm
Koło
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Szerokość Bieżnia
12 mm
Średnica
35 mm
Szerokość korpusu
12 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Oś
Nitowane
Łożysko
Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
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
Różne opcje montażu
Różne wymiary mocowania dla szerokiego zakresu zastosowań
Dopasowanie kolorów
Kolory można dostosować do projektu produktu
Powierzchnia malowana
Złote, chromowane lub błyszczące kolory
Integracja wizualna
Różne średnice kopuł dla idealnego przejścia od kółka do aplikacji
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
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
Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Hamulec koła 35 mm
Kółko obrotowe z Hamulec koła 35 mm
Stylea
5925UOI035L51-9 LOW

Kółko obrotowe z hamulec koła Stylea wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10 zapewniający niezawodne połączenie z powierzchnią montażową. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy umożliwiający płynny ruch w pełnym zakresie 360 stopni. Koło o średnicy 35 mm posiada korpus z poliamidu, a materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, co gwarantuje jednolitą konstrukcję i trwałość. Zastosowano łożysko ślizgowe z rurą tulejka dystansowa zapewniające stabilną pracę mechanizmu. Całkowita wysokość produktu wynosi 31 mm. Nośność dynamiczna osiąga 50 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 100 kg. Produkt przeznaczony jest do zastosowań w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych.

35 mm
31 mm
50 kg
35 mm
31 mm
50 kg