Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Linea to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych oraz meblach biurowych. Kółko wyposażone jest w trzpień gwintowany z łbem 6-kątnym, górny, który zapewnia stabilne i niezawodne mocowanie do mebli. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy, umożliwiający pełną swobodę ruchu kółka w każdym kierunku. Koło o średnicy 75 mm wykonane jest z poliuretanu wtryskanego, osadzone na precyzyjnym łożysku kulkowym, które gwarantuje płynne i ciche działanie. Materiał poliamidowy korpusu zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne i długotrwałą eksploatację. Całkowita wysokość kółka wynosi 75 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w konstrukcjach mebli. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 160 kg oraz nośnością dynamiczną 80 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je odpowiednim rozwiązaniem dla mebli wymagających mobilności i stabilności. Precyzyjne łożysko kulkowe zapewnia długą żywotność i niezawodność w warunkach codziennego użytkowania.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5920UAP075S70 10x15 RAL9002 TFR
EAN
4031582394511
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
54 mm
Nośność przy 3 km/h
80 kg
Nośność statyczne
160 kg
Wysokość całkowita
75 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Nazwa produktu
Linea
Standardowy
EN12528 – Kółka meblowe
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Trzpień gwintowany z Trzpień gwintowany z łbem 6-kątnym, górny
Średnica Trzpień
10 mm
Długość Trzpień
15 mm
Obudowa
Kolor
Szary biały (RAL9002)
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Średnica kopuły
30 mm
Zasięg działania koła
130 mm
Wysięg
23 mm
Promień działania koła
65 mm
Średnica gwintu
10 mm
Koło
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk
Szerokość Bieżnia
15 mm
Średnica
75 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Oś
Nitowane
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne

Klub Projektant Deutscher

Klub Projektant Deutscher

Nagroda Interzum

Nagroda Interzum

IF nagroda za projekt

IF nagroda za projekt
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
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
Powierzchnia malowana
Złote, chromowane lub błyszczące kolory
Integracja wizualna
Różne średnice kopuł dla idealnego przejścia od kółka do aplikacji
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
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia
Zintegrowana ochrona kabli
Zintegrowany popychacz kabli chroniący przewody leżące na podłodze
Indywidualne oznakowanie
Grawerowane, odlewane lub drukowane
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Hamulec koła 75 mm
Kółko obrotowe z Hamulec koła 75 mm
Linea
5925UAP075S70 10x15 RAL9002 TFR

Linea to kółko obrotowe z hamulcem koła przeznaczone do zastosowań w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych oraz meblach biurowych. Urządzenie wyposażone jest w trzpień gwintowany z trzpieniem gwintowanym z łbem 6-kątnym, górny, który zapewnia bezpieczne i trwałe połączenie z konstrukcją mebla. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy jako łożysko obrotowe, umożliwiające płynny obrót kółka w dowolnym kierunku. Koło o średnicy 75 mm zbudowane jest z korpusu z poliamidu i bieżnika z poliuretanu wtryskanego, wyposażonego w precyzyjne łożysko kulkowe zapewniające niezawodną pracę. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 82 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 160 kg oraz nośnością dynamiczną 80 kg przy prędkości 3 km/h, co gwarantuje stabilność i bezpieczeństwo podczas użytkowania mebli w warunkach domowych i biurowych.

75 mm
82 mm
80 kg
75 mm
82 mm
80 kg