Kółko obrotowe z Hamulec koła 75 mm
Linea
EAN:
4031582394528
Numer produktu:
5925UAP075S70 10x15 RAL9002 TFR
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Linea to kółko obrotowe z hamulcem koła przeznaczone do zastosowań w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych oraz me...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Linea to kółko obrotowe z hamulcem koła przeznaczone do zastosowań w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych oraz meblach biurowych. Urządzenie wyposażone jest w trzpień gwintowany z trzpieniem gwintowanym z łbem 6-kątnym, górny, który zapewnia bezpieczne i trwałe połączenie z konstrukcją mebla. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy jako łożysko obrotowe, umożliwiające płynny obrót kółka w dowolnym kierunku. Koło o średnicy 75 mm zbudowane jest z korpusu z poliamidu i bieżnika z poliuretanu wtryskanego, wyposażonego w precyzyjne łożysko kulkowe zapewniające niezawodną pracę. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 82 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 160 kg oraz nośnością dynamiczną 80 kg przy prędkości 3 km/h, co gwarantuje stabilność i bezpieczeństwo podczas użytkowania mebli w warunkach domowych i biurowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Klub Projektant Deutscher
Klub Projektant Deutscher
Nagroda Interzum
Nagroda Interzum
IF nagroda za projekt
IF nagroda za projekt
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
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
Przyjazny użytkownikowi schemat kolorów
Zielony pedał do blokady kierunku i czerwony pedał do blokady całkowitej
Powierzchnia malowana
Złote, chromowane lub błyszczące kolory
Integracja wizualna
Różne średnice kopuł dla idealnego przejścia od kółka do aplikacji
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
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia
Zintegrowana ochrona kabli
Zintegrowany popychacz kabli chroniący przewody leżące na podłodze
Indywidualne oznakowanie
Grawerowane, odlewane lub drukowane