Kółko obrotowe 65 mm
Linea light
EAN:
4031582403978
Numer produktu:
5920UOH065L51-10
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Kółko obrotowe Linea light wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10, zapewniający niezawodne połączenie z urządzen...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe Linea light wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10, zapewniający niezawodne połączenie z urządzeniem. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy, gwarantujący płynne obracanie się kółka. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika identycznego z korpusem koła, wyposażone w łożysko ślizgowe o średnicy 65 mm. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 68 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością dynamiczną 50 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośnością statyczną 100 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, stolikach nocnych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenach, wózkach cateringowych, systemach dostarczania posiłków, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, meblach szpitalnych i biurowych, wózkach na leki, domach opieki, wózkach pielęgniarskich, krzesłach biurowych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania.
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
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
Fascynujące nadruki
Całe kołpaki kół mogą być zadrukowane niemal dowolnym motywem