Kółko obrotowe z Hamulec koła 65 mm
Linea light
EAN:
4031582403992
Numer produktu:
5925UOH065L51-10 KICK PEDAL
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Linea light to kółko obrotowe z hamulcem koła przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w mocowanie typu...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Linea light to kółko obrotowe z hamulcem koła przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w mocowanie typu otów nieprzelotowy do mocowania B10. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w trzpień obrotowy, zapewniający płynne ruchy w każdym kierunku. Kółko ma średnicę 65 mm i jest wyposażone w łożysko ślizgowe, którego materiał toru jest identyczny z korpusem koła, również wykonanym z poliamidu, co gwarantuje trwałość i niezawodność urządzenia. Całkowita wysokość produktu wynosi 68 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 100 kg oraz nośnością dynamiczną 50 kg przy prędkości 3 km/h. Linea light znajduje zastosowanie w szerokim spektrum urządzeń medycznych i mebli, w tym w wózkach anestezjologicznych, stolikach nocnych, ramionach C do tomografów komputerowych, urządzeniach MRI i rentgenowskich, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, meblach, szpitalach, meblach multimedialnych, wózkach na leki, domach opieki i domach spokojnej starości, wózkach pielęgniarskich, meblach biurowych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania.
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
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
Fascynujące nadruki
Całe kołpaki kół mogą być zadrukowane niemal dowolnym motywem