Kółko obrotowe 65 mm
Linea light
EAN:
4031582404081
Numer produktu:
5920UOI065L51-10
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Kółko obrotowe Linea light wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10 zapewniający stabilne połączenie z urządzeniem...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe Linea light wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10 zapewniający stabilne połączenie z urządzeniem. Obudowa wykonana z poliamidu posiada trzpień obrotowy gwarantujący płynne manewrowanie. Koło o średnicy 65 mm składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika identycznego z materiałem korpusu koła, a łożysko ślizgowe z rurą i tulejką dystansową zapewnia niezawodną pracę. Całkowita wysokość kółka wynosi 68 mm. Nośność dynamiczna osiąga 50 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 100 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, stolikach nocnych, sprzęcie medycznym jak ramię C, tomografy komputerowe, MRI i rentgen, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, meblach biurowych i multimedialnych, wózkach pielęgniarskich i na leki, krzesłach biurowych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania w szpitalach i domach opieki.
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu
Indywidualne oznakowanie
Grawerowane, odlewane lub drukowane
Fascynujące nadruki
Całe kołpaki kół mogą być zadrukowane niemal dowolnym motywem