Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Stylea to kółko obrotowe z hamulcem koła przeznaczone do zastosowań w meblach, mebliach multimedialnych, mebliach biurowych oraz stolikach nocnych. Kółko wyposażone jest w mocowanie typu otów nieprzelotowy do montażu B10, zapewniające stabilne i niezawodne przytwierdzenie do konstrukcji mebla. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy, który umożliwia pełną rotację kółka i zapewnia płynne manewrowanie meblem. Koło o średnicy 65 mm wykonane jest z poliamidu, identycznego materiału co korpus, co gwarantuje spójność konstrukcji i trwałość całego zestawu. Koło wyposażone jest w łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową, zapewniające gładkie i długotrwałe działanie bez konieczności częstej konserwacji. Całkowita wysokość kółka wynosi 68 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w różnych konstrukcjach mebli. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 100 kg oraz nośnością dynamiczną 50 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań wymagających niezawodności i bezpieczeństwa. Hamulec koła zapewnia dodatkową funkcjonalność, umożliwiającą zablokowanie kółka w wybranej pozycji, co jest szczególnie ważne dla bezpieczeństwa użytkownika i stabilności mebla podczas użytkowania.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5925UOI065L51-10
EAN
4031582404074
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Hamulec koła
Szerokość całkowita
46 mm
Nośność przy 3 km/h
50 kg
Nośność statyczne
100 kg
Wysokość całkowita
68 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
0,1 kg
Nazwa produktu
Stylea
Standardowy
EN12528 – Kółka meblowe
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór nieprzelotowy do mocowania B10
Średnica otworu Trzpień
10 mm
Obudowa
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Średnica kopuły
23 mm
Zasięg działania koła
134 mm
Promień działania koła
67 mm
Koło
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Szerokość Bieżnia
13,9 mm
Średnica
65 mm
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
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
Kółko obrotowe z Hamulec koła 65 mm
Stylea
5925UOI065L51-10 KICK PEDAL

Stylea to kółko obrotowe z hamulcem koła przeznaczone do zastosowań w meblach, mebliach multimedialnych, mebliach biurowych oraz stolikach nocnych. Kółko wyposażone jest w mocowanie typu otów nieprzelotowy do mocowania B10, które zapewnia stabilne i niezawodne połączenie z konstrukcją mebla. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy, umożliwiający pełną rotację kółka wokół osi pionowej. Koło o średnicy 65 mm wykonane jest z poliamidu, identycznego materiału co korpus, co zapewnia spójność konstrukcji i równomierny rozkład obciążeń. Łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową zapewnia płynne i ciche działanie kółka. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 68 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 100 kg oraz nośnością dynamiczną 50 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealne do zastosowań w lekkich i średnioobciążonych meblach wymagających mobilności i funkcjonalności.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg
Warianty
Kółko obrotowe 65 mm
Kółko obrotowe 65 mm
Linea light
5920UOI065L51-10

Kółko obrotowe Linea light wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10 zapewniający stabilne połączenie z urządzeniem. Obudowa wykonana z poliamidu posiada trzpień obrotowy gwarantujący płynne manewrowanie. Koło o średnicy 65 mm składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika identycznego z materiałem korpusu koła, a łożysko ślizgowe z rurą i tulejką dystansową zapewnia niezawodną pracę. Całkowita wysokość kółka wynosi 68 mm. Nośność dynamiczna osiąga 50 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 100 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, stolikach nocnych, sprzęcie medycznym jak ramię C, tomografy komputerowe, MRI i rentgen, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, meblach biurowych i multimedialnych, wózkach pielęgniarskich i na leki, krzesłach biurowych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania w szpitalach i domach opieki.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg