Kółko obrotowe z Hamulec koła 75 mm
Linea light
EAN:
4031582399127
Numer produktu:
5925XSO075L51-10 RAL7001
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Linea light to kółko obrotowe z hamulcem koła, przeznaczone do zastosowań w wózkach i meblach wymagających precyzyjnego, cichego...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Linea light to kółko obrotowe z hamulcem koła, przeznaczone do zastosowań w wózkach i meblach wymagających precyzyjnego, cichego i stabilnego manewrowania. Mocowanie stanowi otwór nieprzelotowy do mocowania B10, który umożliwia montaż kółka w ramie lub obudowie urządzenia. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w trzpień obrotowy, zapewniający swobodne obracanie kółka o 360 stopni wokół osi pionowej. Koło o średnicy 75 mm posiada łożysko ślizgowe oraz bieżnik z poliuretanu wtryskowego, przewodzącego elektrycznie, co pozwala na odprowadzanie ładunków elektrostatycznych. Korpus koła wykonany jest z poliamidu przewodzącego elektrycznie. Całkowita wysokość kółka wynosi 75,5 mm. Nośność statyczna wynosi 180 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 90 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt znajduje zastosowanie m.in. w wózkach anestezjologicznych, stolikach nocnych, aparatach ultrasonograficznych, meblach biurowych oraz w szpitalach i domach opieki.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Klub Projektant Deutscher
Klub Projektant Deutscher
Nagroda Interzum
Nagroda Interzum
IF nagroda za projekt
IF nagroda za projekt
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
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
Przyjazny użytkownikowi schemat kolorów
Zielony pedał do blokady kierunku i czerwony pedał do blokady całkowitej
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
Indywidualne oznakowanie
Grawerowane, odlewane lub drukowane