Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Linea light to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w mocowanie typu otw\u00f3r nieprzelotowy do mocowania B10. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w trzpień obrotowy, zapewniający płynne ruchy w każdym kierunku. Kółko posiada średnicę 75 mm i charakteryzuje się całkowitą wysokością 75,5 mm. Bieżnik wykonany z poliuretanu wtryskiwanego o właściwościach przewodzących elektrycznie osadzony jest na łożysku ślizkowym, które zapewnia niezawodną pracę w warunkach intensywnego użytkowania. Korpus kółka wykonany z poliamidu przewodzącego elektrycznie gwarantuje bezpieczeństwo w otoczeniu wrażliwym na ładunki elektrostatyczne. Kółko charakteryzuje się statyczną nośnością 180 kg oraz dynamiczną nośnością 90 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, stolikach nocnych, ramionach C tomografów komputerowych, urządzeniach MRI i rentgenowskich, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, meblach, szpitalach, meblach multimedialnych, wózkach na leki, domach opieki, wózkach pielęgniarskich, meblach biurowych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5920XSO075L51-10 7001/7015/7001/1016
EAN
4031582399073
Numer materiału S4
990770563
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
55 mm
Nośność przy 3 km/h
90 kg
Nośność statyczne
180 kg
Wysokość całkowita
75,5 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,16 kg
Nazwa produktu
Linea light
Standardowy
EN12528 – Kółka meblowe
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór nieprzelotowy do mocowania B10
Średnica otworu Trzpień
10 mm
Obudowa
Kolor
Srebrnoszary (RAL7001)
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Średnica kopuły
30 mm
Zasięg działania koła
130 mm
Wysięg
23 mm
Promień działania koła
65 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Materiał ciała
Poliamid, przewodzący elektrycznie
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk, przewodzący elektrycznie
Średnica otworu Oś
0 mm
Długość piasty
0 mm
Szerokość Bieżnia
15 mm
Średnica
75 mm
Szerokość korpusu
15 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Kolor Bieżnia
Szary blaszkowy (RAL7015)
Łożysko
Łożysko ślizgowe
Kolor Koło
Szary blaszkowy (RAL7015)

Klub Projektant Deutscher

Klub Projektant Deutscher

Nagroda Interzum

Nagroda Interzum

IF nagroda za projekt

IF nagroda za projekt
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
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
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
Indywidualne oznakowanie
Grawerowane, odlewane lub drukowane
Fascynujące nadruki
Całe kołpaki kół mogą być zadrukowane niemal dowolnym motywem
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Hamulec koła 75 mm
Kółko obrotowe z Hamulec koła 75 mm
Linea light
5925XSO075L51-10 RAL7001

Linea light to kółko obrotowe z hamulcem koła, przeznaczone do zastosowań w wózkach i meblach wymagających precyzyjnego, cichego i stabilnego manewrowania. Mocowanie stanowi otwór nieprzelotowy do mocowania B10, który umożliwia montaż kółka w ramie lub obudowie urządzenia. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w trzpień obrotowy, zapewniający swobodne obracanie kółka o 360 stopni wokół osi pionowej. Koło o średnicy 75 mm posiada łożysko ślizgowe oraz bieżnik z poliuretanu wtryskowego, przewodzącego elektrycznie, co pozwala na odprowadzanie ładunków elektrostatycznych. Korpus koła wykonany jest z poliamidu przewodzącego elektrycznie. Całkowita wysokość kółka wynosi 75,5 mm. Nośność statyczna wynosi 180 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 90 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt znajduje zastosowanie m.in. w wózkach anestezjologicznych, stolikach nocnych, aparatach ultrasonograficznych, meblach biurowych oraz w szpitalach i domach opieki.

75 mm
75,5 mm
90 kg
75 mm
75,5 mm
90 kg