Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kółko obrotowe z hamulec koła Stylea wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10 zapewniający stabilne połączenie z powierzchnią montażową. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy umożliwiający swobodny ruch w płaszczyźnie poziomej. Koło o średnicy 55 mm posiada korpus z poliamidu, a materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, co gwarantuje jednolitą konstrukcję i trwałość. Zastosowano łożysko ślizgowe z rurą i tulejką dystansową zapewniające płynny ruch obrotowy. Całkowita wysokość produktu wynosi 57 mm. Nośność dynamiczna osiąga 40 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 80 kg. Produkt przeznaczony jest do zastosowania w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5925UOI055L51-10
EAN
4031582406412
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Hamulec koła
Szerokość całkowita
37 mm
Nośność przy 3 km/h
40 kg
Nośność statyczne
80 kg
Wysokość całkowita
57 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
0,65 kg
Nazwa produktu
Stylea
Standardowy
EN12528 – Kółka meblowe
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór nieprzelotowy do mocowania B10
Średnica otworu Trzpień
10 mm
Obudowa
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Średnica kopuły
18 mm
Zasięg działania koła
128 mm
Promień działania koła
64 mm
Koło
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Szerokość Bieżnia
11 mm
Średnica
55 mm
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
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
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
Kółko obrotowe 55 mm
Kółko obrotowe 55 mm
Stylea
5920UOI055L51-10

Kółko obrotowe Stylea to rozwiązanie wyposażone w otwór nieprzelotowy do mocowania B10, zaprojektowane z myślą o zastosowaniach w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych. Obudowa wykonana z poliamidu wyposażona jest w trzpień obrotowy zapewniający płynny ruch. Koło o średnicy 55 mm posiada korpus z poliamidu, a materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, co gwarantuje jednolitą konstrukcję. Łożysko ślizgowe z rurą i tulejką dystansową zapewnia niezawodne działanie. Całkowita wysokość kółka wynosi 57 mm. Nośność dynamiczna osiąga 40 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 80 kg, co czyni to kółko idealnym rozwiązaniem dla różnorodnych zastosowań meblowych wymagających mobilności i stabilności.

55 mm
57 mm
40 kg
55 mm
57 mm
40 kg