Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kółko obrotowe Stylea to profesjonalne rozwiązanie wyposażone w otwór nieprzelotowy do mocowania B10, zapewniający niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z wytrzymałego poliamidu zawiera trzpień obrotowy, gwarantujący płynne i precyzyjne obroty w każdym kierunku. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika identycznego z korpusem koła, co zapewnia jednolitą konstrukcję i optymalne właściwości jezdne. Zastosowane łożysko ślizgowe z rurą tulejka dystansowa gwarantuje długotrwałą eksploatację bez konieczności smarowania. Średnica koła wynosi 55 mm przy całkowitej wysokości konstrukcji 57 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośnością statyczną 80 kg. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5920UOI055L51-8
EAN
4031582406382
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe
Szerokość całkowita
37 mm
Nośność przy 3 km/h
40 kg
Nośność statyczne
80 kg
Wysokość całkowita
57 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
0,65 kg
Nazwa produktu
Stylea
Standardowy
EN12528 – Kółka meblowe
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór nieprzelotowy do mocowania B10
Średnica otworu Trzpień
8 mm
Obudowa
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Średnica kopuły
18 mm
Zasięg działania koła
94 mm
Promień działania koła
47 mm
Koło
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Identyczny z korpusem Koło
Szerokość Bieżnia
11 mm
Średnica
55 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Oś
Nitowane
Łożysko
Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
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
Integracja wizualna
Różne średnice kopuł dla idealnego przejścia od kółka do aplikacji
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
Komponenty odporne na chemikalia
Odporne na wiele środków czyszczących i chemikaliów
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia
Pomiń galerię produktów

Akcesoria

Akcesorium
Trzpień
S70-10x10 / 8

Trzpień jest akcesoriom do kółka jezdnego, charakteryzującym się trzpieniem gwintowanym z łbem 6-kątnym w wersji górnej. Urządzenie wykazuje nośność statyczną na poziomie 80 kg oraz nośność dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h. Wymiary całkowite wynoszą 6 mm wysokości, a masa produktu to 0,02 kg, co czyni go lekkim i kompaktowym rozwiązaniem do montażu na kółkach jezdnych.

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Hamulec koła 55 mm
Kółko obrotowe z Hamulec koła 55 mm
Stylea
5925UOI055L51-8

Stylea to obrotowe koło z hamulcem koła przeznaczone do mebli, zwłaszcza stolików nocnych, mebli multimedialnych i mebli biurowych. Mocowanie stanowi otwór nieprzelotowy do mocowania B10, który umożliwia montaż koła w meblu bez przeniesienia obciążeń na elementy zewnętrzne. Korpus wykonano z poliamidu, a trzpień obrotowy pozwala na swobodne obracanie się koła o 360 stopni względem osi pionowej. Koło o średnicy 55 mm wyposażono w łożysko ślizgowe z rurą tulejki dystansowej, zapewniające stabilną pracę podczas przesuwania mebla. Bieżnik koła wykonano z tego samego materiału co korpus, czyli poliamidu, co gwarantuje spójność konstrukcji i ułatwia eksploatację. Całkowita wysokość produktu wynosi 57 mm, co pozwala na zastosowanie w meblach o niskiej konstrukcji. Dopuszczalne obciążenie statyczne wynosi 80 kg, natomiast obciążenie dynamiczne przy prędkości 3 km/h wynosi 40 kg.

55 mm
57 mm
40 kg
55 mm
57 mm
40 kg