Kółko obrotowe z Hamulec koła 55 mm
Stylea
EAN:
4031582406429
Numer produktu:
5925UOI055L51-8
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Stylea to obrotowe koło z hamulcem koła przeznaczone do mebli, zwłaszcza stolików nocnych, mebli multimedialnych i mebli biurowy...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Stylea to obrotowe koło z hamulcem koła przeznaczone do mebli, zwłaszcza stolików nocnych, mebli multimedialnych i mebli biurowych. Mocowanie stanowi otwór nieprzelotowy do mocowania B10, który umożliwia montaż koła w meblu bez przeniesienia obciążeń na elementy zewnętrzne. Korpus wykonano z poliamidu, a trzpień obrotowy pozwala na swobodne obracanie się koła o 360 stopni względem osi pionowej. Koło o średnicy 55 mm wyposażono w łożysko ślizgowe z rurą tulejki dystansowej, zapewniające stabilną pracę podczas przesuwania mebla. Bieżnik koła wykonano z tego samego materiału co korpus, czyli poliamidu, co gwarantuje spójność konstrukcji i ułatwia eksploatację. Całkowita wysokość produktu wynosi 57 mm, co pozwala na zastosowanie w meblach o niskiej konstrukcji. Dopuszczalne obciążenie statyczne wynosi 80 kg, natomiast obciążenie dynamiczne przy prędkości 3 km/h wynosi 40 kg.
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
Integracja wizualna
Różne średnice kopuł dla idealnego przejścia od kółka do aplikacji
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
Komponenty odporne na chemikalia
Odporne na wiele środków czyszczących i chemikaliów
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia